片持ちピン インローおねじ取付・おねじタイプ・六角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

【特徴】インローが入っているため、位置決め可能な片持ちピンです。【取付方法】本体、回転軸部の固定方法はナット止めとなります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
片持ちピン インローおねじ取付・おねじタイプ・六角タイプ:関連画像
Type材質表面処理
LXCCS45C相当四三酸化鉄皮膜
PLXCC無電解ニッケルメッキ
SLXCCSUS304

規格表

型式YFGNMA
FXCC815F25G5  MA5
FXNCC1027F10G5N10MA6
SF−SFXDC1730F50G10  MSC15

脱脂洗浄サービス P.124

片持ちピン インローおねじ取付・おねじタイプ・六角タイプ:関連画像
型式Dg6指定1mm単位MA(並目)
選択
Pg6M
(並目)
B(C)¥基準単価
TypeNo.YFGLXCCPLXCCSLXCC
LXCC

PLXCC

SLXCC
 3 3−0.002
−0.008
2〜30 3〜 503〜 8 3        3M 3 6 6.98901,0601,340
 4 4−0.004
−0.012
 3 4      4M 49701,1601,450
 5 5 3 4 5     5M 5 7 8.11,3201,5701,970
 6 62〜60 5〜1005〜10 4 5 6     6M 6 8 9.21,4101,6902,110
 8 8−0.005
−0.014
 5 6 8     8M 81011.51,5301,8402,310
1010 6 810    10M101315.0 1,6401,9702,470
1212−0.006
−0.017
10〜1505〜15 6 81012   12M121416.21,8502,2202,790
13131719.62,0402,4503,070
1515 81012(15)   2,1302,5503,190
16161921.92,4702,9703,740
17175〜201012(15)16   2,6203,1603,980
18182427.72,6903,2304,050
2020−0.007
−0.020
4〜601012(15)1620  20M202,7203,2604,080
20A16M162,7203,2604,080
222220M202,7203,2604,080
22A16M163,0603,6804,590
25251012(15)162024(25)20M202731.23,2103,8604,820
25A16M163,2103,8604,820
303012(15)162024(25)3020M203236.93,8104,5705,710
30A16M163,8104,5705,710
MAの( )付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MAをMSCに変えてご指定ください。

追加工

片持ちピン インローおねじ取付・おねじタイプ・六角タイプ:関連画像

基本情報

軸 固定方法 インローおねじ取付 回転部 固定方法 おねじ(ナット止め) 保持部形状 六角タイプ
硬度 硬度なし ねじ長さ指定方法 ねじ長さ固定タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • インローおねじ取付
  • 回転部 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 保持部形状

    • 六角タイプ
  • 軸径(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
  • M(並目)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • おねじ部細目ねじ変更 [MSC](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 24
    • 25
    • 30
  • ねじ径選択 [MA]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • F(mm)

    [3-150/1mm単位]
  • G(mm)

    [3-20/1mm単位]
  • Y(mm)

    [2-75/1mm単位]
  • タイプ

    • PLXCC
    • SLXCC
    • LXCC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム