片持ちピン インローおねじ取付・めねじタイプ・六角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

【特徴】インローが入っているため、位置決め可能な片持ちピンです。【取付方法】本体固定方法はナットと回転軸部はねじ止めとなります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 表面処理
LXCBS45C相当四三酸化鉄皮膜
PLXCB無電解ニッケルメッキ
SLXCBSUS304

規格表

型式YFGNMA
FXCB8
PFXNCB10
SFSFXCB17


15
27
30


F25
F10
F50


G5
G5
G10



N10


MA4
MA5
MA10
 脱脂洗浄サービス P.124
型式Dg6指定1mm単位MA(並目)
選択
Pg6M
(並目)
B(C)¥基準単価
TypeNo.YFGLXCBPLXCBSLXCB
LXCB

PLXCB

SLXCB
 6 6−0.004
−0.012
2〜60 5〜1005〜103 6M 6 8 9.21,4101,6902,110
 8 8−0.005
−0.014
4 8M 81011.51,5301,8402,310
10104 5 610M1013151,6401,9702,470
1212−0.006
−0.017
10〜1505〜155 6 812M121416.21,8502,2202,790
13131719.62,0402,4503,070
15156 8102,1302,5503,190
16161921.92,4702,9703,740
17175〜202,6203,1603,980
18182427.72,6903,2304,050
2020−0.007
−0.020
4〜606 8101220M202,7203,2604,080
20A16M162,7203,2604,080
222220M202,7203,2604,080
22A16M163,0603,6804,590
2525810121620M202731.23,2103,8604,820
25A16M163,2103,8604,820
303081012162020M203236.93,8104,5705,710
30A16M163,8104,5705,710
表1
MAY+F
M 3Y+F≧11.5
M 4Y+F≧14.0
M 5Y+F≧16.2
M 6Y+F≧18.5
M 8Y+F≧23.5
M10Y+F≧28.5
M12Y+F≧35.5
M16Y+F≧45.0
M20Y+F≧55.0

追加工

基本情報

軸 固定方法 インローおねじ取付 回転部 固定方法 おねじ(ナット止め) 保持部形状 六角タイプ
硬度 硬度なし ねじ長さ指定方法 ねじ長さ固定タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • インローおねじ取付
  • 回転部 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 保持部形状

    • 六角タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
  • M(並目)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • ねじ径選択 [MA]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • F(mm)

    [5-150/1mm単位]
  • G(mm)

    [5-20/1mm単位]
  • Y(mm)

    [2-75/1mm単位]
  • タイプ

    • LXCB
    • SLXCB
    • PLXCB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム