片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・六角タイプ

片持ちピン インローおねじ取付・止め輪溝タイプ・六角タイプ
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

【特徴】インローが入っているため、位置決め可能な片持ちピンです。【取付方法】本体固定方法はナットと回転軸部は止め輪となります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 表面処理
ねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプ
LXCALXNCAS45C相当四三酸化鉄皮膜
PLXCAPLXNCA無電解ニッケルメッキ
SLXCASLXNCASUS304

規格表

型式YFGN
FXCA12
LXNCA20
SFSFXDA15


12
25
7


F15
F30
F15


G6
G10
G10



N40
 脱脂洗浄サービス P.124
型式Dg6指定1mm単位Pg6M
(並目)
B(C)d
mn¥基準単価
ねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプ
TypeNo.YFGN基準寸法許容差
LXCAPLXCASLXCALXNCAPLXNCASLXNCA
ねじ長さ
固定タイプ
LXCA
PLXCA

SLXCA

ねじ長さ
指定タイプ
LXNCA
PLXNCA
SLXNCA
 3 3−0.002
−0.008
2〜303〜 503〜 8 3〜 6 3M 366.9 2+ 0.060
 0
0.527308701,1009601,1501,450
 4 4−0.004
−0.012
 4〜 8 4M 4 30.78209801,2301,0701,2801,610
 5 5 5〜10 5M 578.1 4+ 0.075
 0
1,1001,3201,6401,4501,7302,160
 6 62〜605〜1005〜10 6〜12 6M 689.2 51,2201,4501,8201,6001,9102,400
 8 8−0.005
−0.014
 8〜16 8M 81011.5 7+ 0.090
 0
0.931,2901,5501,9401,7002,0302,550
101010〜2010M101315.0  9.6 0
− 0.090
1.15
1,3801,6402,0601,8102,1602,710
1212−0.006
−0.017
10〜1005〜1512〜2412M121416.211.5 0
− 0.110
41,5301,8402,3102,0102,4203,030
13131719.612.41,7002,0402,5502,2302,6803,350
151514.31,7802,1302,6602,3302,8003,500
16161921.915.22,0502,4603,1102,6903,2404,090
17175〜2016.22,1702,6103,3102,8503,4304,350
18182427.717 0
− 0.210
1.352,2302,6803,3702,9303,5204,430
2020−0.007
−0.020
4〜6020〜4020M20192,2602,7103,4002,9703,5604,470
20A16M162,2602,7103,4002,9703,5604,470
222220M202152,2602,7103,4002,9703,5604,470
22A16M162,5603,0703,8403,3604,0405,050
252520M202731.223.92,6903,2304,0403,5304,2505,310
25A16M162,6903,2304,0403,5304,2505,310
303020M203236.928.61.653,1703,8004,7704,1705,0006,270
30A16M163,1703,8004,7704,1705,0006,270
Nはねじ長さ指定タイプのみ指定可能です。

追加工

基本情報

軸 固定方法 インローおねじ取付 回転部 固定方法 止め輪溝 保持部形状 六角タイプ
硬度 硬度なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • インローおねじ取付
  • 回転部 固定方法

    • 止め輪溝
  • 保持部形状

    • 六角タイプ
  • 軸径(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
    • ねじ長さ指定タイプ
  • M(並目)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • ねじ長さ N(mm)

    • 4.5
    • 6
    • 7.5
    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
    • 24
    • 30
    [3-40/1mm単位]
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • F(mm)

    [3-150/1mm単位]
  • G(mm)

    [3-20/1mm単位]
  • Y(mm)

    [2-75/1mm単位]
  • タイプ

    • PLXNCA
    • LXNCA
    • SLXNCA
    • SLXCA
    • LXCA
    • PLXCA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム