片持ちピン インローおねじ取付・めねじタイプ・標準タイプ

片持ちピン インローおねじ取付・めねじタイプ・標準タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】インローが入っているため、位置決め可能な片持ちピンです。【取付方法】本体固定方法はナットと回転軸部はねじ止めとなります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type 材質 表面処理
ねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプ
FXCBFXNCBS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXCBPFXNCB無電解ニッケルメッキ
SFXCBSFXNCBSUS304

規格表

型式YFGNMA
FXCB8
PFXNCB10
SFSFXCB17


15
27
30


F25
F10
F50


G5
G5
G10



N10


MA4
MA5
MA10
 脱脂洗浄サービス P.124
型式Dg6指定1mm単位MA(並目)
選択
Pg6M
(並目)
HW¥基準単価
ねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプ
TypeNo.YFGN
FXCBPFXCBSFXCBFXNCBPFXNCBSFXNCB
ねじ長さ
固定タイプ
FXCB
PFXCB
SFXCB


ねじ長さ
指定タイプ
FXNCB
PFXNCB
SFXNCB
 6 6−0.004
−0.012
2〜605〜1005〜10 6〜123 6M 610 81,3301,6002,0001,7702,1302,660
 6A14121,4501,9602,3701,9502,350
 8 8−0.005
−0.014
 8〜164 8M 812101,4501,7502,1901,9302,3202,910
 8A16141,6702,1702,6102,2202,700
101010〜204 5 610M1015131,5601,8602,3402,0702,4803,120
10A20171,9702,3002,7802,6203,150
1212−0.006
−0.017
10〜1205〜1512〜245 6 812M1217141,7602,1102,6502,3402,8003,520
131318151,9402,3202,9002,5703,0803,870
15156 81020172,0202,4103,0202,6803,2104,030
161621182,3402,8203,5403,1203,7504,720
17175〜2023202,4803,0003,7703,3103,9905,020
18182,5403,0603,8303,3904,0705,100
2020−0.007
−0.020
4〜6020〜406 8101220M2026242,5703,0903,8603,4304,1105,140
20A16M162,5703,0903,8603,4304,1105,140
222220M2028252,8903,4804,3503,8604,6405,790
22A16M162,8903,4804,3503,8604,6405,790
2525810121620M2031273,0403,6504,5604,0504,8706,080
25A16M163,0403,6504,5604,0504,8706,080
303081012162020M2036323,6104,3305,4104,8105,7707,210
30A16M163,6104,3305,4104,8105,7707,210
Nはねじ長さ指定タイプのみ指定可能です。
表1
MAY+F
M 3Y+F≧11.5
M 4Y+F≧14.0
M 5Y+F≧16.2
M 6Y+F≧18.5
M 8Y+F≧23.5
M10Y+F≧28.5
M12Y+F≧35.5
M16Y+F≧45.0
M20Y+F≧55.0

追加工

基本情報

軸 固定方法 インローおねじ取付 回転部 固定方法 おねじ(ナット止め) 保持部形状 二面幅タイプ
硬度 硬度なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • インローおねじ取付
  • 回転部 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 保持部形状

    • 二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
    • ねじ長さ指定タイプ
  • M(並目)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • H寸(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 20
  • ねじ長さ N(mm)

    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
    • 24
    • 30
    [6-40/1mm単位]
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • ねじ径選択 [MA]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • F(mm)

    [5-150/1mm単位]
  • G(mm)

    [5-20/1mm単位]
  • Y(mm)

    [2-75/1mm単位]
  • タイプ

    • SFXCB
    • PFXCB
    • FXNCB
    • PFXNCB
    • FXCB
    • SFXNCB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム