片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・段付タイプ

片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・段付タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。【取付方法】本体、回転軸部jの固定方法はナット止めとなります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・段付タイプ:関連画像
Type材質表面処理
FXBCS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXBC無電解ニッケルメッキ
SFXBCSUS304

規格表

型式YFNMA
FXAC12
LXNAC10


25
30


F22
F50



N10


MA8
MA6

片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・段付タイプ:関連画像
型式Dg6指定1mm単位MA(並目)
選択
VHWM
(並目)
¥基準単価
TypeNo.YFFXBCPFXBCSFXBC
FXBC
PFXBC
SFXB
C
33−0.002
−0.008
7〜303〜 503            575M 37408801,110
3A91191,0201,2301,550
44−0.004
−0.012
34           686M 48109701,220
4A1012101,0901,3101,660
55345          797M 51,0601,2801,590
5A1113111,1801,4201,790
667〜605〜100 456         8108M 61,1301,3601,700
6A1214121,2501,5101,900
88−0.005
−0.014
  568        101210M 81,2201,4701,840
8A1416141,4101,7002,140
1010   6810       131513M101,3001,5601,940
10A1820171,6702,0102,520
1212−0.006
−0.017
10〜100   681012      151714M121,4601,7502,190
13131618151,6301,9602,450
1515    81012(15)     1820171,7102,0502,570
16161921181,9902,4003,010
17172022192,1102,5503,200
18182123202,1702,6103,260
2020−0.007
−0.020
     1012(15)1620   242624M202,2002,6403,290
20AM162,2002,6403,290
22222628M202,4702,9603,710
22AM162,4702,9603,710
2525     1012(15)162024(25) 293127M202,5903,1103,890
25AM162,5903,1103,890
3030      12(15)162024(25)30343632M203,0803,6904,620
30AM163,0803,6904,620
MAの( )付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MAをMSCに変えてご指定ください。  W<Vの場合、二面幅WがV外径にかかります。

追加工

片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・段付タイプ:関連画像

基本情報

軸 固定方法 おねじ(ナット止め) 回転部 固定方法 おねじ(ナット止め) 保持部形状 段付き二面幅タイプ
硬度 硬度なし ねじ長さ指定方法 ねじ長さ固定タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 回転部 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 保持部形状

    • 段付き二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
  • M(並目)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • H寸(mm)

    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 26
    • 28
    • 31
    • 36
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • おねじ部細目ねじ変更 [MSC](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 24
    • 25
    • 30
  • ねじ径選択 [MA]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • F(mm)

    [3-150/1mm単位]
  • Y(mm)

    [7-60/1mm単位]
  • タイプ

    • PFXBC
    • FXBC
    • SFXBC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム