片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ

片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。【取付方法】本体固定方法はナットと回転軸部はねじ止めとなります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ:関連画像
Type材質表面処理
FXBBS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXBB無電解ニッケルメッキ
SFXBBSUS304

規格表

型式YFNMA
FXAB10
PLXNAB12
SF−PFXBB15


25
15
40


F18
F25
F20



N12


MA5
MA6
MA4
脱脂洗浄サービス P.124

片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ:関連画像
型式Dg6指定1mm単位MA(並目)
選択
VHWM
(並目)
¥基準単価
TypeNo.YFFXBBPFXBBSFXBB
FXBB
PFXBB
SFXBB
66−0.004
−0.012
7〜605〜753        8108M 61,130 1,360 1,700
6A1214121,250 1,510 1,900
88−0.005
−0.014
 4       101210M 81,220 1,470 1,840
8A1416141,410 1,700 2,140
1010 456     131513M101,300 1,560 1,940
10A1820171,670 2,010 2,520
1212−0.006
−0.017
10〜75  568    151714M121,460 1,750 2,190
13131618151,630 1,960 2,450
1515   6810   1820171,710 2,050 2,570
16161921181,990 2,400 3,010
17172022192,110 2,550 3,200
18182123202,170 2,610 3,260
2020−0.007
−0.020
   681012  242624M202,200 2,640 3,290
20AM162,200 2,640 3,290
2222    8101216 2628M202,470 2,960 3,710
22AM162,470 2,960 3,710
2525293127M202,590 3,110 3,890
25AM162,590 3,110 3,890
3030    810121620343632M203,080 3,690 4,620
30AM163,080 3,690 4,620
W<Vの場合、二面幅WがV外径にかかります。
表1
MAY+F
M 3Y+F≧11.5
M 4Y+F≧14.0
M 5Y+F≧16.2
M 6Y+F≧18.5
M 8Y+F≧23.5
M10Y+F≧28.5
M12Y+F≧35.5
M16Y+F≧45.0
M20Y+F≧55.0

追加工

片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・段付タイプ:関連画像

基本情報

軸 固定方法 おねじ(ナット止め) 回転部 固定方法 めねじ(ねじ止め) 保持部形状 段付き二面幅タイプ
硬度 硬度なし ねじ長さ指定方法 ねじ長さ固定タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 回転部 固定方法

    • めねじ(ねじ止め)
  • 保持部形状

    • 段付き二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
  • M(並目)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • H寸(mm)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 26
    • 28
    • 31
    • 36
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • ねじ径選択 [MA]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • F(mm)

    [5-75/1mm単位]
  • Y(mm)

    [7-60/1mm単位]
  • タイプ

    • SFXBB
    • PFXBB
    • FXBB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム