片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・段付タイプ

片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・段付タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。【取付方法】本体固定方法はナットと回転軸部は止め輪となります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・段付タイプ:関連画像
Type材質表面処理
FXBAS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXBA無電解ニッケルメッキ
SFXBASUS304
PHFXBASCM435相当
硬度35〜40HRC
無電解ニッケルメッキ

規格表

型式YFN
FXAA10
PLXNAA12
SF−PFXBA15


25
15
40


F18
F25
F20



N12
脱脂洗浄サービス P.124
片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・段付タイプ:関連画像
型式Dg6指定1mm単位VHWM
(並目)
dmn¥基準単価
TypeNo.YF基準寸法許容差FXBAPFXBASFXBAPHFXBA
FXBA
PFXBA
SFXBA
PHFXBA

(D≧6)
33−0.002
−0.008
7〜303〜 50575M 32+ 0.060
 0
0.52610 740 920
3A9119840 1,020 1,280
44−0.004
−0.012
686M 430.7680 810 1,020
4A101210900 1,090 1,380
55797M 54+ 0.075
 0
880 1,060 1,320
5A111311970 1,180 1,490
667〜605〜1008108M 65950 1,130 1,420 1,510
6A1214121,040 1,250 1,580 1,680
88−0.005
−0.014
101210M 87+ 0.090
 0
0.931,020 1,220 1,530 1,630
8A1416141,170 1,410 1,780 1,890
1010131513M109.6 0
− 0.090
1.151,080 1,300 1,620 1,730
10A1820171,380 1,670 2,090 2,230
1212−0.006
−0.017
10〜150151714M1211.5 0
− 0.110
41,220 1,460 1,830 1,940
131316181512.41,360 1,630 2,040 2,170
151518201714.31,420 1,710 2,130 2,280
161619211815.21,640 1,990 2,500 2,660
171720221916.21,740 2,110 2,660 2,830
1818212320171.351,800 2,170 2,720 2,900
2020−0.007
−0.020
7〜60242624M2019 0
− 0.210
1,830 2,200 2,750 2,930
20AM161,830 2,200 2,750 2,930
22222628M202152,060 2,470 3,090 3,300
22AM162,060 2,470 3,090 3,300
2525293127M2023.92,160 2,590 3,240 3,460
25AM162,160 2,590 3,240 3,460
3030343632M2028.61.652,570 3,080 3,850 4,100
30AM162,570 3,080 3,850 4,100
W<Vの場合、二面幅WがV外径にかかります。 PHFXBAはD6以上の規格です。

追加工

片持ちピン おねじ取付 止め輪溝タイプ・段付タイプ:関連画像

基本情報

軸 固定方法 おねじ(ナット止め) 回転部 固定方法 止め輪溝 保持部形状 段付き二面幅タイプ
ねじ長さ指定方法 ねじ長さ固定タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 回転部 固定方法

    • 止め輪溝
  • 保持部形状

    • 段付き二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度あり
    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
    • SCM435相当
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
  • M(並目)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • H寸(mm)

    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 26
    • 28
    • 29
    • 31
    • 34
    • 36
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • F(mm)

    [3-150/1mm単位]
  • Y(mm)

    [7-60/1mm単位]
  • タイプ

    • PHFXBA
    • PFXBA
    • SFXBA
    • FXBA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム