片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・六角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮

【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。【取付方法】本体固定方法はナットと回転軸部はねじ止めとなります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・六角タイプ:関連画像
Type材質表面処理
ねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプ
LXABLXNABS45C相当四三酸化鉄皮膜
PLXABPLXNAB無電解ニッケルメッキ
SLXABSLXNABSUS304

規格表

型式YFNMA
FXAB10
PLXNAB12
SF−PFXBB15


25
15
40


F18
F25
F20



N12


MA5
MA6
MA4
脱脂洗浄サービス P.124

片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・六角タイプ:関連画像
型式Dg6指定1mm単位MA(並目)
選択
B(C)M
(並目)
¥基準単価
ねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプ
TYPENo.YFN
LXABPLXABSLXABLXNABPLXNABSLXNAB
ねじ長さ
固定タイプ
LXAB
PLXAB
SLXAB


ねじ長さ
指定タイプ
LXNAB
PLXNAB
SLXNAB
 66−0.004
−0.012
2〜60 5〜100 6〜123     8 9.2M 6  8701,3001,6201,4201,7102,130
 88−0.005
−0.014
 8〜164    1011.5M 8  9301,1201,4001,2201,4601,830
101010〜204 5 6  1315M101,0001,1901,4901,3001,5701,960
1212−0.006
−0.017
10〜10012〜245 6 8  1416.2M121,1201,3301,6701,4601,7502,200
13131719.61,2501,4901,8601,6301,9602,450
15156 810  1,3001,5601,9501,7102,0502,560
16161921.91,5101,8202,2901,9902,4003,020
17171,6101,9402,4502,1102,5503,220
18182427.71,6602,0002,5002,1802,6303,290
2020−0.007
−0.020
4〜6020〜406 81012 M201,6802,0202,5302,2102,6603,320
20AM161,6802,0202,5302,2102,6603,320
2222M201,8802,2602,8402,4802,9803,730
22AM161,8802,2602,8402,4802,9803,730
25258101216 2731.2M201,9802,3802,9802,6003,1303,920
25AM161,9802,3802,9802,6003,1303,920
30308101216203236.9M202,3602,8403,5403,1003,7204,650
30AM162,3602,8403,5403,1003,7204,650
Nはねじ長さ指定タイプのみ指定可能です。

表1
MAY+F
M 3Y+F≧11.5
M 4Y+F≧14.0
M 5Y+F≧16.2
M 6Y+F≧18.5
M 8Y+F≧23.5
M10Y+F≧28.5
M12Y+F≧35.5
M16Y+F≧45.0
M20Y+F≧55.0

追加工

片持ちピン おねじ取付・めねじタイプ・六角タイプ:関連画像

基本情報

軸 固定方法 おねじ(ナット止め) 回転部 固定方法 めねじ(ねじ止め) 保持部形状 六角タイプ
硬度 硬度なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 回転部 固定方法

    • めねじ(ねじ止め)
  • 保持部形状

    • 六角タイプ
  • 軸径(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
    • ねじ長さ指定タイプ
  • M(並目)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • ねじ長さ N(mm)

    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
    • 24
    • 30
    [6-40/1mm単位]
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • ねじ径選択 [MA]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • F(mm)

    [5-100/1mm単位]
  • Y(mm)

    [2-60/1mm単位]
  • タイプ

    • SLXNAB
    • PLXAB
    • PLXNAB
    • SLXAB
    • LXAB
    • LXNAB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム