片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ

片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

【特徴】軸部g6公差のため回転分の支点としてお使いいただける片持ちピンです。【取付方法】本体、回転軸部jの固定方法はナット止めとなります。

  • 長納期大口割(ストークL)
  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ:関連画像
Type材質表面処理
ねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプ
FXACFXNACS45C相当四三酸化鉄皮膜
PFXACPFXNAC無電解ニッケルメッキ
SFXACSFXNACSUS304
PHFXACSCM435相当
硬度35〜40HRC
無電解ニッケルメッキ

規格表

型式YFNMA
FXAC12
LXNAC10


25
30


F22
F50



N10


MA8
MA6
片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ:関連画像
型式Dg6指定1mm単位MA(並目)
選択
HWM
(並目)
¥基準単価
TypeNo.YFNねじ長さ固定タイプねじ長さ指定タイプ
FXACPFXACSFXACPHFXACFXNACPFXNACSFXNAC
ねじ長さ
固定タイプ
FXAC
PFXAC
SFXAC
PHFXAC

(D≧6)

ねじ長さ
指定タイプ
FXNAC
SFXNAC
PFXNAC
 33−0.0022〜30 3〜 50 3〜 6 3      75M 36607909908701,0501,320
 3A−0.0081199101,1001,3901,2101,4601,840
 44−0.004
−0.012
 4〜 8 3 4     86M 47408801,1109801,1701,470
 4A12109801,1901,4901,3001,5801,990
 55 5〜10 3 4 5    97M 59501,1401,4301,2701,5201,900
 5A13111,0501,2701,6001,4001,6902,130
 662〜60 5〜100 6〜12 4 5 6    108M 61,0301,2301,5401,6401,3601,6402,050
 6A14121,1301,3601,7101,8201,5001,8102,280
 88−0.005
−0.014
 8〜16 5 6 8    1210M 81,1001,3101,6501,7501,4601,7502,190
 8A16141,2701,5301,9302,0501,6902,0402,560
101010〜20 6 810    1513M101,1701,4001,7601,8701,5601,8702,340
10A20171,4901,7902,2502,4001,9802,3803,000
1212−0.006
−0.017
10〜10012〜24 6 81012   1714M121,3101,5801,9702,1001,7502,1002,620
131318151,4601,7602,2002,3401,9502,3302,920
1515 6 81012(15)  20171,5301,8402,3002,4502,0402,4403,060
161621181,7802,1502,7002,8802,3702,8603,600
1717 81012(15)   22191,8902,2902,8803,0702,5203,0403,840
181823201,9502,3502,9403,1402,6003,1203,920
2020−0.007
−0.020
4〜6020〜401012(15)1620  2624M201,9802,3802,9703,1702,6403,1603,960
20AM161,9802,3802,9703,1702,6403,1603,960
222228M202,2202,6703,3403,5602,9603,5504,450
22AM162,2202,6703,3403,5602,9603,5504,450
25251012(15)162024(25)3127M202,3302,8003,5003,7303,1003,7304,660
25AM162,3302,8003,5003,7303,1003,7304,660
303012(15)162024(25)303632M202,7703,3304,1604,4403,6904,4405,540
30AM162,7703,3304,1604,4403,6904,4405,540
MAの( )付寸法、M15・M25は細目ねじとなります。MAをMSCに変えてご指定ください。 Nはねじ長さ指定タイプのみ指定可能です。PHFXACはD6以上の規格です。

追加工

片持ちピン おねじ取付・おねじタイプ・標準タイプ:関連画像

基本情報

軸 固定方法 おねじ(ナット止め) 回転部 固定方法 おねじ(ナット止め) 保持部形状 二面幅タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 軸 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 回転部 固定方法

    • おねじ(ナット止め)
  • 保持部形状

    • 二面幅タイプ
  • 軸径(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 硬度

    • 硬度あり
    • 硬度なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
    • SCM435
  • ねじ長さ指定方法

    • ねじ長さ固定タイプ
    • ねじ長さ指定タイプ
  • M(並目)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • H寸(mm)

    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 26
    • 28
    • 31
    • 36
  • ねじ長さ N(mm)

    • 4.5
    • 6
    • 7.5
    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
    • 24
    • 30
    [3-40/1mm単位]
  • ツバ部サイズ

    • ワイド
    • 標準
  • おねじ部細目ねじ変更 [MSC](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 24
    • 25
    • 30
  • ねじ径選択 [MA]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • F(mm)

    [3-150/1mm単位]
  • Y(mm)

    [2-75/1mm単位]
  • タイプ

    • PFXNAC
    • PHFXAC
    • FXNAC
    • SFXNAC
    • FXAC
    • PFXAC
    • SFXAC
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム