回転軸 片端段付 両端めねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 値下げ
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

全長最大1000mmまでに拡大!追加工で段付部への【キー溝・平面取り・止め輪加工】も可能!

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
回転軸 片端段付 両端めねじタイプ:関連画像
Type 公差 材質 表面処理
  標準タイプ スパナ溝付タイプ D P
  NSFRMHA NSFRMHAS h9
(みがき棒)
h7 S45C相当
SFRMHA SFRMHAS 四三酸化鉄皮膜
PSFRMHA PSFRMHAS 無電解ニッケルメッキ
SSFRMHA SSFRMHAS SUS304
  NSFRMGA NSFRMGAS g6 S45C相当
SFRMGA SFRMGAS 四三酸化鉄皮膜
PSFRMGA PSFRMGAS 無電解ニッケルメッキ
SSFRMGA SSFRMGAS SUS304
  NSFRHA NSFRHAS h7
(研磨棒)
h7 S45C相当
SFRHA SFRHAS 四三酸化鉄皮膜
PSFRHA PSFRHAS 無電解ニッケルメッキ
SSFRHA SSFRHAS SUS304
  NSFRA NSFRAS g6
(研磨棒)
g6 S45C相当
SFRA SFRAS 四三酸化鉄皮膜
PSFRA PSFRAS 無電解ニッケルメッキ
SSFRA SSFRAS SUS304

規格表

  型式 L F P M N SC
D部h9/P部h7
h7(研磨棒)スパナ溝付
g6(研磨棒)
SFRMHA30
SFRMHAS25
SF−SSFRA20


250
200
200


F30
F40
F20


P16
P20
P18


M10
M10
M12


N10
N10



SC30
脱脂洗浄サービス P.124
D部公差h9(みがき棒)/P部公差h7 D部公差h9(みがき棒)/P部公差g6タイプ
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 M(並目)
選択
N(並目)
選択
指定1mm単位 W 2 (Y)
max.
Type D L F P SC
スパナ溝付タイプのみ
標準タイプ スパナ溝付タイプ
D部h9・P部h7
NSFRMHA
SFRMHA
PSFRMHA
SSFRMHA

(SSFRMHAはD6選択不可)
D部h9・P部g6
NSFRMGA
SFRMGA
PSFRMGA
SSFRMGA

(SSFRMGAはD6選択不可)
D部h9・P部h7
NSFRMHAS
SFRMHAS
PSFRMHAS
SSFRMHAS

(SSFRMHASはD6選択不可)
D部h9・P部g6
NSFRMGAS
SFRMGAS
PSFRMGAS
SSFRMGAS
(SSFRMGAはD6選択不可)
6 15.0398.0 2≦F≦P×5 5 2.6 3                     2.6 3                     SC+2≦L
SC=0またはSC≧1

SC≦M×3−F
または
L−SC≦N×3の場合
W−M(N)≧2
5 8 400
8 15.0498.0 M3〜M8のとき
M+2≦P<D
M10〜M16のとき
M+3≦P<D
M20,M24のとき
M+4≦P<D
2.6 3 4 5                 2.6 3 4 5 6               7 500
10 15.0598.0   3 4 5 6                 3 4 5 6               8 600
12 15.0698.0     4 5 6 8                 4 5 6 8             10 10 700
15 15.0798.0     4 5 6 8 10               4 5 6 8 10           13 800
20 30.0998.0     4 5 6 8 10 12             4 5 6 8 10 12 16       17 1000
25 50.0〜998.0     4 5 6 8 10 12 16           4 5 6 8 10 12 16       22
30 60.0〜998.0         6 8 10 12 16 20             6 8 10 12 16 20     27 15
35 70.0〜998.0         6 8 10 12 16 20 24           6 8 10 12 16 20 24   30
h7(研磨棒)タイプ
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 M(並目)
選択
N(並目)
選択
指定1mm単位 W 2 (Y)
max.
Type D L F P SC
スパナ溝付タイプのみ
標準タイプ スパナ溝付タイプ
NSFRHA

SFRHA

PSFRHA

SSFRHA
NSFRHAS

SFRHAS

PSFRHAS

SSFRHAS
6 15.0398.0 2≦F≦P×5 5 2.6 3                     2.6 3                     SC+2≦L
SC=0またはSC≧1

SC≦M×3−F
または
L−SC≦N×3の場合
W−M(N)≧2
5 8 400
8 15.0498.0 M3〜M8のとき
M+2≦P<D
M10〜M16のとき
M+3≦P<D
M20,M24のとき
M+4≦P<D
M30のとき
M+5≦P<D
2.6 3 4 5                 2.6 3 4 5 6               7 500
10 15.0598.0   3 4 5 6                 3 4 5 6               8 600
12 15.0698.0     4 5 6 8                 4 5 6 8             10 10 700
15 15.0798.0     4 5 6 8 10               4 5 6 8 10           13 800
17 30.0898.0     4 5 6 8 10 12             4 5 6 8 10 12         14 900
20 30.0998.0     4 5 6 8 10 12             4 5 6 8 10 12 16       17 1000
25 50.0〜998.0     4 5 6 8 10 12 16           4 5 6 8 10 12 16       22
30 60.0〜998.0         6 8 10 12 16 20             6 8 10 12 16 20     27 15
35 70.0〜998.0         6 8 10 12 16 20 24           6 8 10 12 16 20 24   30
40 80.0〜998.0             10 12 16 20 24 30             10 12 16 20 24 30 36 20
50 100.0〜998.0               12 16 20 24 30               12 16 20 24 30 41
g6(研磨棒)タイプ

型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 M(並目)
選択
N(並目)
選択
指定1mm単位 W 2 (Y)
max.
Type D L F P SC
スパナ溝付タイプのみ
標準タイプ スパナ溝付タイプ
NSFRA

SFRA

PSFRA

SSFRA
(SSFRAは
D13・16・18・22
選択不可)
NSFRAS

SFRAS

PSFRAS

SSFRAS

(SSFRASは
D13・16・18・22
選択不可)
6 15.0398.0 2≦F≦P×5 5 2.6 3                     2.6 3                     SC+2≦L
SC=0またはSC≧1

SC≦M×3−Fまたは
L−SC≦N×3の場合
W−M(N)≧2
5 8 400
8 15.0498.0 M3〜M8のとき
M+2≦P<D
M10〜M16のとき
M+3≦P<D
M20,M24のとき
M+4≦P<D
M30のとき
M+5≦P<D
2.6 3 4 5                 2.6 3 4 5 6               7 500
10 15.0598.0   3 4 5 6                 3 4 5 6               8 600
12 15.0698.0     4 5 6 8                 4 5 6 8             10 10 700
13 15.0698.0     4 5 6 8 10               4 5 6 8 10           11
15 15.0798.0     4 5 6 8 10               4 5 6 8 10           13 800
16 15.0898.0     4 5 6 8 10 12             4 5 6 8 10 12         14 900
17 30.0898.0     4 5 6 8 10 12             4 5 6 8 10 12        
18 30.0898.0     4 5 6 8 10 12             4 5 6 8 10 12 16       15
20 30.0998.0     4 5 6 8 10 12             4 5 6 8 10 12 16       17 1000
22 50.0〜998.0     4 5 6 8 10 12 16           4 5 6 8 10 12 16       19
25 50.0〜998.0     4 5 6 8 10 12 16           4 5 6 8 10 12 16       22
30 60.0〜998.0         6 8 10 12 16 20             6 8 10 12 16 20     27 15
35 70.0〜998.0         6 8 10 12 16 20 24           6 8 10 12 16 20 24   30
40 80.0〜998.0             10 12 16 20 24 30             10 12 16 20 24 30 36 20
50 100.0〜998.0               12 16 20 24 30               12 16 20 24 30 41
D-P≦2の場合、段部面取Cは0.2以下となります。全長はN×3≦Lが必要となります。(Y)寸はM×2+N×2≦(Y)が必要となります。

追加工

回転軸 片端段付 両端めねじタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 片端一段 軸端形状(左) めねじ 軸端形状(右) めねじ
硬度 焼入なし キー溝 キー溝オプション(追加工)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 片端一段
  • 軸端形状(左)

    • めねじ
  • 軸端形状(右)

    • めねじ
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • 硬度

    • 焼入なし
  • 表面処理

    • なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • キー溝

    • キー溝オプション(追加工)
  • D公差

    • h9(みがき棒)
    • h7(研磨棒)
    • g6(研磨棒)
  • 軸径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    [6-30/1mm単位]
  • 長さ L(mm)

    [15-1000/0.1mm単位] [15-1000/1mm単位]
  • スパナ溝

    • スパナ溝なし
    • スパナ溝付
  • めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [M](mm)

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [N](mm)

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [MD](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [ND](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • スパナ溝加工 [SC](mm)

    [0-988/1mm単位]
  • F(mm)

    [2-245/0.1mm単位]
  • P(mm)

    • 5
    [5-49/1mm単位]
  • タイプ

    • NSFRMHAS
    • SSFRMHA
    • SFRHA
    • SSFRA
    • SFRHAS
    • NSFRHA
    • SSFRHAS
    • SSFRMHAS
    • PSFRMHA
    • PSFRA
    • SFRMGA
    • SSFRMGAS
    • SSFRAS
    • SFRMHAS
    • SFRAS
    • SSFRHA
    • SFRMGAS
    • SFRA
    • NSFRA
    • NSFRAS
    • PSFRMGA
    • PSFRAS
    • PSFRMHAS
    • SFRMHA
    • PSFRHAS
    • NSFRMGA
    • NSFRMGAS
    • NSFRMHA
    • PSFRHA
    • SSFRMGA
    • PSFRMGAS
    • NSFRHAS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム