回転軸 両端段付 両端めねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 値下げ
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

全長最大1000mmまでに拡大!追加工で段付部への【キー溝・平面取り・止め輪加工】も可能!

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
回転軸 両端段付 両端めねじタイプ:関連画像
Type 公差 材質 表面処理
  標準タイプ スパナ溝付タイプ D P
  NSFRMHH NSFRMHHS h9
(みがき棒)
h7 S45C相当
SFRMHH SFRMHHS 四三酸化鉄皮膜
PSFRMHH PSFRMHHS 無電解ニッケルメッキ
SSFRMHH SSFRMHHS SUS304
  NSFRMGH NSFRMGHS g6 S45C相当
SFRMGH SFRMGHS 四三酸化鉄皮膜
PSFRMGH PSFRMGHS 無電解ニッケルメッキ
SSFRMGH SSFRMGHS SUS304
  NSFRHH NSFRHHS h7
(研磨棒)
h7 S45C相当
SFRHH SFRHHS 四三酸化鉄皮膜
PSFRHH PSFRHHS 無電解ニッケルメッキ
SSFRHH SSFRHHS SUS304
  NSFRH NSFRHS g6
(研磨棒)
g6 S45C相当
SFRH SFRHS 四三酸化鉄皮膜
PSFRH PSFRHS 無電解ニッケルメッキ
  SSFRH SSFRHS SUS304

規格表

  型式 L F P T M SC
D部h9/P部h7
h7(研磨棒)スパナ溝付
SFRMHH30
S
SFRHHS20

250
200

F30
F25

P28
P18

T30
T25

M20
M10


SC20
D部公差h9(みがき棒)/P部公差h7 D部公差h9(みがき棒)/P部公差g6タイプ
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 M(並目)
選択
指定1mm単位 W 2 (Y)
max.
Type D L F・T P SC
スパナ溝付タイプのみ
標準タイプ スパナ溝付タイプ
D部h9・P部h7
NSFRMHH
SFRMHH
PSFRMHH
SSFRMHH

(SSFRMHHはD6選択不可)
D部h9・P部g6
NSFRMGH
SFRMGH
PSFRMGH
SSFRMGH

(SSFRMGHはD6選択不可)
D部h9・P部h7
NSFRMHHS
SFRMHHS
PSFRMHHS
SSFRMHHS

(SSFRMHHSはD6選択不可)
D部h9・P部g6
NSFRMGHS
SFRMGHS
PSFRMGHS
SSFRMGHS
(SSFRMGHSはD6選択不可)
6 15.0398.0 2≦F・T≦P×5 5 2.6 3                     SC+2≦L

SC=0またはSC≧1

SC≦M×3−F(T)
の場合W−M≧2
5 8 400
8 15.0498.0 M3〜M8のとき
M+2≦P<D
M10〜M16のとき
M+3≦P<D
M20,M24のとき
M+4≦P<D
2.6 3 4 5                 7 500
10 15.0598.0   3 4 5 6               8 600
12 15.0698.0     4 5 6 8             10 10 700
15 15.0798.0     4 5 6 8 10           13 800
20 30.0〜998.0     4 5 6 8 10 12         17 1000
25 30.0〜998.0     4 5 6 8 10 12 16       22
30 30.0〜998.0         6 8 10 12 16 20     27 15
35 40.0〜998.0         6 8 10 12 16 20 24   30
h7(研磨棒)タイプ
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 M(並目)
選択
指定1mm単位 W 2 (Y)
max.
Type D L F・T P SC
スパナ溝付タイプのみ
標準タイプ スパナ溝付タイプ
NSFRHH

SFRHH

PSFRHH

SSFRHH
NSFRHHS

SFRHHS

PSFRHHS

SSFRHHS
6 15.0398.0 2≦F・T≦P×5 5 2.6 3                     SC+2≦L

SC=0またはSC≧1

SC≦M×3−F(T)
の場合W−M≧2
5 8 400
8 15.0498.0 M3〜M8のとき
M+2≦P<D
M10〜M16のとき
M+3≦P<D
M20,M24のとき
M+4≦P<D
M30のとき
M+5≦P<D
2.6 3 4 5                 7 500
10 15.0598.0   3 4 5 6               8 600
12 15.0698.0     4 5 6 8             10 10 700
15 15.0798.0     4 5 6 8 10           13 800
17 30.0〜898.0     4 5 6 8 10 12         14 900
20 30.0〜998.0     4 5 6 8 10 12         17 1000
25 30.0〜998.0     4 5 6 8 10 12 16       22
30 30.0〜998.0         6 8 10 12 16 20     27 15
35 40.0〜998.0         6 8 10 12 16 20 24   30
40 40.0〜998.0             10 12 16 20 24 30 36 20
50 40.0〜998.0               12 16 20 24 30 41
g6(研磨棒)タイプ
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 M(並目)
選択
指定1mm単位 W 2 (Y)
max.
Type D L F・T P SC
スパナ溝付タイプのみ
標準タイプ スパナ溝付タイプ
NSFRH

SFRH

PSFRH

SSFRH

(SSFRHは
D13・16・18・22選択不可)
NSFRHS

SFRHS

PSFRHS

SSFRHS

(SSFRHSは
D13・16・18・22選択不可)
6 15.0398.0 2≦F・T≦P×5 5 2.6 3                     SC+2≦L
SC=0またはSC≧1

SC≦M×3−F(T)
の場合W−M≧2
5 8 400
8 15.0498.0 M3〜M8のとき
M+2≦P<D

M10〜M16のとき
M+3≦P<D

M20,M24のとき
M+4≦P<D

M30のとき
M+5≦P<D
2.6 3 4 5                 7 500
10 15.0598.0     4 5 6               8 600
12 15.0698.0     4 5 6 8             10 10 700
13 15.0698.0     4 5 6 8             11
15 15.0798.0     4 5 6 8 10           13 800
16 15.0898.0     4 5 6 8 10           14 900
17 30.0〜898.0     4 5 6 8 10 12        
18 30.0〜898.0     4 5 6 8 10 12         15
20 30.0〜998.0     4 5 6 8 10 12         17 1000
22 30.0〜998.0     4 5 6 8 10 12 16       19
25 30.0〜998.0     4 5 6 8 10 12 16       22
30 30.0〜998.0         6 8 10 12 16 20     27 15
35 40.0〜998.0         6 8 10 12 16 20 24   30
40 40.0〜998.0             10 12 16 20 24 30 36 20
50 40.0〜998.0               12 16 20 24 30 41
D-P(Q)≦2の場合、段部面取Cは0.2以下となります。 (Y)寸はM×4≦(Y)が必要となります。 (Y)がめねじの深さ以下の場合、下穴貫通になることがあります。

追加工

回転軸 両端段付 両端めねじタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 両端一段 軸端形状(左) めねじ 軸端形状(右) めねじ
硬度 焼入なし キー溝 キー溝オプション(追加工)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 両端一段
  • 軸端形状(左)

    • めねじ
  • 軸端形状(右)

    • めねじ
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • 硬度

    • 焼入なし
  • 表面処理

    • なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • キー溝

    • キー溝オプション(追加工)
  • D公差

    • h9(みがき棒)
    • h7(研磨棒)
    • g6(研磨棒)
  • 軸径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    [6-30/1mm単位]
  • 長さ L(mm)

    [15-1000/0.1mm単位] [15-1000/1mm単位]
  • スパナ溝

    • スパナ溝なし
    • スパナ溝付
  • めねじ(並目・有効長:呼び径×2) [M](mm)

    • 2.6
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • めねじ(並目・有効長:呼び径×3) [MD](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • スパナ溝加工 [SC](mm)

    [0-988/1mm単位]
  • F(mm)

    [2-245/0.1mm単位] [2-80/1mm単位]
  • P(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    [5-49/1mm単位]
  • T(mm)

    [2-245/0.1mm単位] [2-80/1mm単位]
  • タイプ

    • NSFRMGHS
    • NSFRHH
    • SFRHH
    • SFRMGH
    • NSFRH
    • NSFRMHH
    • PSFRHS
    • SFRH
    • SFRHS
    • SFRHHS
    • SFRMGHS
    • PSFRMGHS
    • SFRMHHS
    • NSFRHHS
    • SSFRHH
    • PSFRH
    • PSFRHHS
    • PSFRMGH
    • PSFRMHH
    • SSFRMHHS
    • SSFRMHH
    • NSFRMHHS
    • PSFRHH
    • SSFRHS
    • NSFRHS
    • SSFRMGH
    • SSFRH
    • SSFRMGHS
    • NSFRMGH
    • SFRMHH
    • PSFRMHHS
    • SSFRHHS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム