回転軸 両端段付 片端おねじタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 値下げ
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

全長最大1000mmまでに拡大!追加工で段付部への【キー溝・平面取り・止め輪加工】も可能!

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
回転軸 両端段付 片端おねじタイプ:関連画像
Type 材質 表面処理
標準タイプ スパナ溝付タイプ
NSFRE NSFRES S45C相当
SFRE SFRES 四三酸化鉄皮膜
SSFRES SUS304

規格表

型式 L F P T S Q SC
SFRE25 300 F50 P20 T20 S15 Q10 SC70

型式 L F P M T S Q
SFRB20
SF−PSFRB20

400
400

F25
F25

P16
P16

M10
M10

T20
T20

S15
S15

Q10
Q10
脱脂洗浄サービス P.124
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 Q
選択
指定1mm単位 W 2 (Y)
max.
Type D L F T P S SC
スパナ溝付タイプのみ
標準タイプ スパナ溝付タイプ
NSFRE

SFRE

NSFRES

SFRES


SSFRES
(SSFRESは
D13・16・18・22選択不可)
6 15.0395.0 2≦F≦P×5 5≦T≦Q×7 3≦P<D Q≦6のとき
S≦Q×3

S≦T
−2

Q=8・10のとき

S≦Q×3

S≦T−3

Q≧12のとき
S≦Q×3


S≦T−5
3 4 5                 SC+2≦L

SC=0またはSC≧1
5 8 400
8 15.0495.0 3 4 5 6               7 500
10 15.0595.0   4 5 6 8             8 600
12 15.0695.0 5≦P<D     5 6 8 10           10 10 700
13 15.0695.0     5 6 8 10           11
15 15.0795.0     5 6 8 10 12         13 800
16 15.0895.0     5 6 8 10 12         14 900
17 30.0〜895.0     5 6 8 10 12        
18 30.0895.0     5 6 8 10 12         15
20 30.0〜995.0       6 8 10 12 16       17 1000
22 40.0〜995.0 10≦P<D       6 8 10 12 16       19
25 30.0〜995.0         8 10 12 16 20     22
30 30.0〜995.0         8 10 12 16 20 24   27 15
35 40.0〜995.0 16≦P<D           10 12 16 20 24 30 30
40 40.0〜995.0             12 16 20 24 30 36 20
50 40.0995.0               16 20 24 30 41
D-P(Q)≦2の場合、段部面取Cは0.2以下となります。

追加工

回転軸 両端段付 片端おねじタイプ:関連画像

基本情報

基本形状 両端一段 軸端形状(左) 加工なし 軸端形状(右) おねじ
硬度 焼入なし キー溝 キー溝オプション(追加工) D公差 g6(研磨棒)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 両端一段
  • 軸端形状(左)

    • 加工なし
  • 軸端形状(右)

    • おねじ
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • 硬度

    • 焼入なし
  • 表面処理

    • なし
    • 四三酸化鉄皮膜
  • キー溝

    • キー溝オプション(追加工)
  • D公差

    • g6(研磨棒)
  • 軸径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    [6-30/1mm単位]
  • 長さ L(mm)

    [15-1000/0.1mm単位] [15-1000/1mm単位]
  • スパナ溝

    • スパナ溝なし
    • スパナ溝付
  • おねじ細目ねじに変更 [QMC](mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 17
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • スパナ溝加工 [SC](mm)

    [0-985/1mm単位]
  • F(mm)

    [2-245/0.1mm単位]
  • P(mm)

    [3-49/1mm単位]
  • Q(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
    • 30
  • S(mm)

    [2-205/1mm単位]
  • T(mm)

    [2-210/0.1mm単位]
  • タイプ

    • SFRES
    • SSFRES
    • SFRE
    • NSFRE
    • NSFRES
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム