回転軸 片端段付タイプ

回転軸 片端段付タイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 値下げ
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

全長最大1000mmまでに拡大!追加工で段付部への【キー溝・平面取り・止め輪加工】も可能!

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
回転軸 片端段付タイプ:関連画像
Type 公差 材質 表面処理
D P
  NSFRMHP h9
(みがき棒)
h7 S45C相当
SFRMHP 四三酸化鉄皮膜
PSFRMHP 無電解ニッケルメッキ
SSFRMHP SUS304
  NSFRMGP g6 S45C相当
SFRMGP 四三酸化鉄皮膜
PSFRMGP 無電解ニッケルメッキ
SSFRMGP SUS304
  NSFRHP h7
(研磨棒)
h7 S45C相当
SFRHP 四三酸化鉄皮膜
PSFRHP 無電解ニッケルメッキ
SSFRHP SUS304
  NSFRP g6
(研磨棒)
g6 S45C相当
SFRP 四三酸化鉄皮膜
PSFRP 無電解ニッケルメッキ
SSFRP SUS304
HFRP SCM435
硬度30〜35HRC
四三酸化鉄皮膜

規格表

  型式 L F P
D部h9/P部h7
h7(研磨棒)
g6(研磨棒)
SFRMHP30
SFRHP25
SF−SSFRP20


250
200
300


F30
F25
F50


P10
P15
P15
脱脂洗浄サービス P.124
D部公差h9(みがき棒)/P部公差h7 D部公差h9(みがき棒)/P部公差g6タイプ
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 (Y)
max.
Type D L F P
D部h9・P部h7
NSFRMHP
SFRMHP
PSFRMHP
SSFRMHP
D部h9・P部g6
NSFRMGP
SFRMGP
PSFRMGP
SSFRMGP

(SSFRMHP・SSFRMGPはD6選択不可)
6 15.0398.0 2≦F≦P×5 3 4 5 400
8 15.0498.0 3≦P<D 500
10 15.0598.0 600
12 15.0698.0 5≦P<D 700
15 15.0798.0 800
20 30.0〜998.0 1000
25 30.0〜998.0 10≦P<D
30 30.0〜998.0
35 40.0〜998.0 16≦P<D
h7(研磨棒)タイプ
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 (Y)
max.
Type D L F P
NSFRHP

SFRHP

PSFRHP

SSFRHP
6 15.0398.0 2≦F≦P×5 3 4 5 400
8 15.0498.0 3≦P<D 500
10 15.0598.0 600
12 15.0698.0 5≦P<D 700
15 15.0798.0 800
17 30.0〜898.0 900
20 30.0〜998.0 1000
25 30.0〜998.0 10≦P<D
30 30.0〜998.0
35 40.0〜998.0 16≦P<D
40 40.0〜998.0
50 40.0〜998.0
g6(研磨棒)タイプ
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 (Y)
max.
Type D L F P
NSFRP

S
FRP

PSFRP

SSFRP

(SSFRPはD13・16・18・22選択不可)

HFRP
(*印のサイズのみ)
  6 15.0398.0 2≦F≦P×5 3 4 5 400
  8 15.0498.0 3≦P<D 500
  10 15.0598.0 600
  12 15.0698.0 5≦P<D 700
  13 15.0698.0
15 15.0798.0 800
  16 15.0898.0 900
  17 30.0〜898.0
  18 30.0〜898.0
20 30.0〜998.0 1000
  22 30.0〜998.0 10≦P<D
25 30.0〜998.0
30 30.0〜998.0
35 40.0〜998.0 16≦P<D
40 40.0〜998.0
50 40.0〜998.0
D-P≦2の場合、段部面取Cは0.2以下となります。HFRPはL寸最大798.0までとなります。

追加工

回転軸 片端段付タイプ:関連画像

基本情報

基本形状 片端一段 軸端形状(左) 加工なし 軸端形状(右) 加工なし
キー溝 キー溝オプション(追加工) スパナ溝 スパナ溝オプション(追加工)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 片端一段
  • 軸端形状(左)

    • 加工なし
  • 軸端形状(右)

    • 加工なし
  • 材質

      • S45C相当
      • SCM435
    • SUS304
  • 硬度

    • 焼入なし
    • 焼入あり
  • 表面処理

    • なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • キー溝

    • キー溝オプション(追加工)
  • D公差

    • h9(みがき棒)
    • h7(研磨棒)
    • g6(研磨棒)
  • 軸径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    [6-30/1mm単位]
  • 長さ L(mm)

    [15-1000/0.1mm単位] [15-1000/1mm単位]
  • スパナ溝

    • スパナ溝オプション(追加工)
  • F(mm)

    [2-245/0.1mm単位]
  • P(mm)

    [3-49/1mm単位]
  • タイプ

    • PSFRMHP
    • PSFRP
    • SFRHP
    • PSFRMGP
    • SSFRMGP
    • SFRMHP
    • NSFRHP
    • NSFRMGP
    • PSFRHP
    • NSFRMHP
    • HFRP
    • SSFRHP
    • SSFRP
    • NSFRP
    • SSFRMHP
    • SFRMGP
    • SFRP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム