回転軸 片端段付 止め輪溝タイプ

回転軸 片端段付 止め輪溝タイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 値下げ
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

追加工最大37%の大幅値下げ!

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
回転軸 片端段付 止め輪溝タイプ:関連画像
Type 材質 表面処理
NSFRX S45C相当
SFRX 四三酸化鉄皮膜
PSFRX 無電解ニッケルメッキ
SSFRX SUS304

規格表

型式 L F B P
SFRX30 500 F20 B10 P15

型式 L F B P T S Q
PSFRZ30 340 F13 B9 P8 T12 S10 Q8
型式 指定0.1mm単位 指定1mm単位 (Y)
max.
Type Dg6 L F B P
NSFRX

SFRX

PSFRX

SSFRX

(SSFRXはD13・16・
18・22選択不可)
6 −0.004
−0.012
20.0 〜 298.0 F≦P×5 P≦6のとき
2≦B

6<P≦10のとき

3≦B

10<P≦20のとき

4≦B

20<Pのとき
5≦B
3 4 5 300
8 −0.005
−0.014
20.0 〜 398.0 3 ≦P<D 400
10 20.0 〜 498.0 500
12 −0.006
−0.017
25.0 〜 598.0 5≦P<D 600
13 25.0 〜 598.0
15 25.0 〜 698.0 700
16 25.0 〜 798.0 800
17 30.0 〜 798.0
18 -0.007
-0.020
30.0 〜 798.0
20 30.0 〜 798.0
22 30.0 〜 798.0 10≦P<D
25 30.0 〜 798.0
30 30.0 〜 798.0
35 -0.009
-0.025
40.0 〜 798.0 16≦P<D
40 40.0 〜 798.0
50 40.0 〜 798.0
D-P≦2の場合、段部面取Cは0.2以下となります。   P寸27,31,33,34,36,37,38,39,41,42,43,44,46,47,48,49は指定できません。   m寸法はP.844をご参照ください。

追加工

回転軸 片端段付 止め輪溝タイプ:関連画像

基本情報

基本形状 片端一段 軸端形状(左) 止め輪溝 軸端形状(右) 加工なし
硬度 焼入なし キー溝 キー溝オプション(追加工) D公差 g6(研磨棒)
スパナ溝 スパナ溝なし

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • 片端一段
  • 軸端形状(左)

    • 止め輪溝
  • 軸端形状(右)

    • 加工なし
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • 硬度

    • 焼入なし
  • 表面処理

    • なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • キー溝

    • キー溝オプション(追加工)
  • D公差

    • g6(研磨棒)
  • 軸径 D(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    [6-30/1mm単位]
  • 長さ L(mm)

    [15-1000/0.1mm単位] [15-1000/1mm単位]
  • スパナ溝

    • スパナ溝なし
  • B(mm)

    [2-245/1mm単位]
  • F(mm)

    [2-245/0.1mm単位]
  • P(mm)

    [3-45/1mm単位]
  • タイプ

    • SFRX
    • SSFRX
    • PSFRX
    • NSFRX
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム