回転軸 止め輪溝タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 値下げ
  • 脱脂洗浄
  • 規格拡張対象

L寸最大1000mmまでに拡大! 追加工で【キー溝最大4個・平面取り3個】まで可能!

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

カタログ外のサイズ、追加形状を指定する場合

規格拡張サービスについて
回転軸 止め輪溝タイプ:関連画像
Type D公差 材質 表面処理
  標準タイプ 止め輪溝外側基準タイプ
  止め輪無し 止め輪付 止め輪付
  NSFMRR NSFMRRA h9(みがき棒) S45C相当
SFMRR SFMRRA 四三酸化鉄皮膜
PSFMRR PSFMRRA 無電解ニッケルメッキ
SSFMRR SSFMRRA SUS304
  NSFHRR NSFHRRA h7(研磨棒) S45C相当
SFHRR SFHRRA 四三酸化鉄皮膜
PSFHRR PSFHRRA 無電解ニッケルメッキ
SSFHRR SSFHRRA SUS304
  NSFRR NSFRRA NSFRRGA g6(研磨棒) S45C相当
SFRR SFRRA SFRRGA 四三酸化鉄皮膜
PSFRR PSFRRA PSFRRGA 無電解ニッケルメッキ
SSFRR SSFRRA SSFRRGA SUS304
HFRRA SCM435
硬度30〜35HRC
四三酸化鉄皮膜
PHFRRA 無電解ニッケルメッキ

規格表

型式 L B S P
SFMRR30
SFHRR40
SFRRGA20
SF−SSFRR20



150
230
180
100



B6
B10

B10



S6
S10

S5





P150
脱脂洗浄サービス P.124
h9(みがき棒)
型式 L
指定0.1mm単位
B・S
指定0.1mm単位
止め輪型番
付属品止め輪2コ
(止め輪付のみ)
Type D
標準タイプ

止め輪無し


NSFMRR

SFMRR

PSFMRR

SSFMRR
(SSFMRRはD6選択不可)

止め輪付


NSFMRRA

SFMRRA

PSFMRRA

SSFMRRA
(SSFMRRAはD6選択不可)
3 15.0〜150.0 2≦B・S<L/2 NETWS2
4 15.0〜200.0 NETWS3
5 15.0〜250.0 NETWS4
6 15.0400.0 NETWS5
8 15.0500.0 3≦B・S<L/2 NETWS7
10 15.0600.0 STWS10
12 15.0700.0 4≦B・S<L/2 STWS12
15 15.0800.0 STWS15
20 30.01000.0 STWS20
25 50.01000.0 5≦B・S<L/2 STWS25
30 60.01000.0 STWS30
35 70.01000.0 STWS35
40 80.0〜1000.0 STWS40
50 100.0〜1000.0 STWS50
h7(研磨棒)
型式 L
指定0.1mm単位
B・S
指定0.1mm単位
止め輪型番
付属品止め輪2コ
(止め輪付のみ)
Type D
標準タイプ

止め輪無し

NSFHRR

SFHRR

PSFHRR

SSFHRR

止め輪付

NSFHRRA

SFHRRA

PSFHRRA

SSFHRRA
6 15.0400.0 2≦B・S<L/2 NETWS5
8 15.0500.0 3≦B・S<L/2 NETWS7
10 15.0600.0 STWS10
12 15.0700.0 4≦B・S<L/2 STWS12
15 15.0800.0 STWS15
17 30.0900.0 STWS17
20 30.01000.0 STWS20
25 80.0〜1000.0 5≦B・S<L/2 STWS25
30 80.0〜1000.0 STWS30
35 80.0〜1000.0 STWS35
40 80.0〜1000.0 STWS40
50 100.0〜1000.0 STWS50
g6(研磨棒)
型式 L
指定0.1mm単位
B・S
指定0.1mm単位
標準タイプ
P
指定0.1mm単位
止め輪溝
m d 止め輪型番
付属品止め輪2コ
(止め輪付のみ)
Type D   公差   公差
標準タイプ 止め輪溝外側基準タイプ    

止め輪無し


NSFRR

SFRR

PS
FRR

SSFRR

(SSFRRはD13・16・
18・22選択不可)

止め輪付


NSFRRA

SFRRA

PSFRRA

SSFRRA

(SSFRRAはD13・16・
18・22選択不可)

HFRRA
(*印のサイズのみ)

PHFRRA
(*印のサイズのみ)



止め輪付


NSFRRGA

SFRRGA

PSFRRGA

SSFRRGA

(SSFRRGAはD13・16・
18・22選択不可)
   2 15.0〜50.0 2≦B・S<L/2 3≦P≦L−4 0.4 +0.05
   0
 1.2 +0.06
   0
NETWS1.2
  2.5 15.0〜50.0 0.5  1.5 NETWS1.5
   3 15.0〜150.0  2 NETWS2
   4 15.0〜200.0 0.7 +0.1
   0
 3 NETWS3
   5 15.0〜250.0  4 +0.075
   0
NETWS4
   6 15.0400.0  5 NETWS5
   8 15.0500.0 3≦B・S<L/2 5≦P≦L−5 0.9  7 +0.09
    0
NETWS7
  10 15.0600.0 1.15  9.6     0
-0.09
STWS10
  12 15.0700.0 4≦B・S<L/2 7≦P≦L−6 +0.14
   0
11.5     0
-0.11
STWS12
  13 15.0700.0 12.4 STWS13
15 15.0800.0 14.3 STWS15
  16 15.0900.0 15.2 STWS16
  17 30.0900.0 16.2 STWS17
  18 30.0900.0 1.35 17 STWS18
20 30.01000.0 19     0
-0.21
STWS20
  22 70.0〜1000.0 21 STWS22
25 80.0〜1000.0 5≦B・S<L/2 10≦P≦L−8 23.9 STWS25
30 80.0〜1000.0 1.65 28.6 STWS30
  35 80.0〜1000.0 33     0
-0.25
STWS35
  40 80.0〜1000.0 1.9 38 STWS40
  50 100.0〜1000.0 47 STWS50
止め輪の詳細寸法について NETWS・STWSは P.■2-293を参照ください。止め輪材質はSUS304です。HFRRA・PHFRRAのL寸最大は800までとなります。

追加工

回転軸 止め輪溝タイプ:関連画像

基本情報

基本形状 ストレート 軸端形状(左) 止め輪溝 軸端形状(右) 止め輪溝
キー溝 キー溝オプション(追加工) スパナ溝 スパナ溝オプション(追加工)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 基本形状

    • ストレート
  • 軸端形状(左)

    • 止め輪溝
  • 軸端形状(右)

    • 止め輪溝
  • 材質

      • S45C相当
      • SCM435
    • SUS304
  • 硬度

    • 焼入なし
    • 焼入あり
  • 表面処理

    • なし
    • 表面処理あり
      • 四三酸化鉄皮膜
      • 無電解ニッケルメッキ
  • キー溝

    • キー溝オプション(追加工)
  • D公差

    • h9(みがき棒)
    • h7(研磨棒)
    • g6(研磨棒)
  • 軸径 D(mm)

    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    [6-30/1mm単位]
  • 長さ L(mm)

    [15-1000/0.1mm単位] [15-1000/1mm単位]
  • スパナ溝

    • スパナ溝オプション(追加工)
  • 付属止め輪

    • 付属止め輪あり
    • 付属止め輪なし
  • B(mm)

    [2-499/0.1mm単位]
  • P(mm)

    [3-794/0.1mm単位]
  • S(mm)

    [2-499/0.1mm単位]
  • タイプ

    • PSFMRR
    • PHFRRA
    • SFHRR
    • SSFRRGA
    • NSFHRRA
    • NSFHRR
    • PSFRRGA
    • SFRRGA
    • SSFMRR
    • PSFMRRA
    • SSFRRA
    • SFRR
    • PSFHRR
    • SSFHRR
    • HFRRA
    • SSFHRRA
    • PSFRR
    • NSFRRGA
    • NSFMRRA
    • PSFRRA
    • PSFHRRA
    • SFHRRA
    • NSFRRA
    • NSFMRR
    • SSFRR
    • SFMRRA
    • SFRRA
    • SSFMRRA
    • NSFRR
    • SFMRR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム