コンパクトポジションインジケーター用クランププレート ベアリングホルダタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 数量スライド割引

ベアリングホルダとクランプ機構一体のため、部品点数が削減できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type本体クランプレバー
材質表面処理材質表面処理
DPNKBアルミ合金黒アルマイト亜鉛ダイカスト焼付塗装

規格表

型式
DPNKB12
型式LD1質量
(g)
使用
ベアリング
使用
止め輪
¥基準単価
TypeD
DPNKB82322130608ZZRTWN225,950
1024261336000ZZRTWN26
12281326001ZZRTWN28
■コンパクトポジション・インジケーター関連商品選定表
コンパクトポジション・インジケーター(P.830)クランププレート台形ねじ(P.819〜P.825)
Typeスピンドル
ピッチ
TypeDTypeD軸端径ねじ
ピッチ
カバー色桁数 回転方向V・Q・RE(指定1mm)
(オレンジ色)
DPN
DPM
DPT
(シルバー色)
DSN
DSM
DST
R (4桁・右回転)
L
(4桁・左回転)
FR
(5桁・右回転)
FL
(5桁・左回転)
2DPNK
DPNKM
DPNKB
8(右ねじ)
MTSR□
MTSBR□
MTSTR□

(左右ねじ)
MTSW□
MTSBW□
(左ねじ)
MTSL□
MTSBL□
MTSTL□

(左右ねじ切削)
MTSY□
MTSBY□
126・8Q/2≦E≦Q−1
V/2≦E≦V−1
2
38・10148・103
10・121610・12
410・121810・124
10・12・142010・12・14
510・12・142210・12・145
12・142512・14
142814
61432146
台形ねじの軸端径14を選択する場合、カラーは必要ありません。DPNKBのD寸は8・10・12の3サイズのみになります。
台形ねじの軸端径V/Q/R寸の6は片端段付タイプ・両端段付きタイプのみ適用。軸端径E寸指定は片端2段タイプ、片端1段・片端2段タイプ、両端2段タイプのみ適用。

基本情報

回転止め種類 ポジションインジケータ用回転止めセット 形状 ブロック タイプ べリングホルダ一体型
材質 アルミ合金 表面処理 黒アルマイト レバータイプ クランプレバー

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 回転止め種類

    • ポジションインジケータ用回転止めセット
  • 形状

    • ブロック
  • タイプ

    • べリングホルダ一体型
  • 軸受内径D(d)寸法(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
  • 材質

    • アルミ合金
  • 表面処理

    • 黒アルマイト
  • レバータイプ

    • クランプレバー
  • タイプ

    • DPNKB
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム