30度台形ねじ用ナット ワイドブロックナット

30度台形ねじ用ナット ワイドブロックナット
  • 数量スライド割引

ナットブラケット不要で使用可能です。設計時間、組立時間が短縮できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




[ M ] 材質 C6782(MTSMHRは固体潤滑剤埋込)

規格表

型式
MTSMHR20
型式ピッチ
P
hWHLL1W1W2CM動的許容推力
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
TypedMTSBHR・MTSBHLMTSMHR
MTSBHR
(右ねじ)
MTSBHL
(左ねじ)
MTSMHR
(無給油右ねじ)
MTSMHRは*のついたサイズのみ
10210302024162084M482.55873,5105,770
122113822302026105M5103.921474,0807,060
143113822302026105M5104.901404,2207,200
163144428352432105M5106.672674,6507,590
184164832402836116M6128.723755,230
204164832402836116M6129.813575,6809,550
2252062385034461410M81612.366708,140
2552062385034461410M81614.226298,29015,650
2852568475640521410M81617.9510419,740
3262568475640521410M81621.0897010,04018,780

基本情報

種類 ブロックタイプ ナット形状 ブロックタイプ 取り付け方法 タップ穴
取り付け穴数 4

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ブロックタイプ
  • ねじ巻き方向

    • 右ねじ
    • 左ねじ
  • ねじの呼びd(φ)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 32
  • ナット形状

    • ブロックタイプ
  • 材質

    • 黄銅
      • C6782
      • C6782(固体潤滑剤埋込)
  • 取り付け方法

    • タップ穴
  • ナット長さ L1(またはL)(mm)

    • 24
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 56
  • ナット幅 W(mm)

    • 30
    • 38
    • 44
    • 48
    • 62
    • 68
  • 取り付け穴数

    • 4
  • タイプ

    • MTSMHR
    • MTSBHR
    • MTSBHL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム