30度台形ねじ用ナット トールブロックナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

ナットブラケット不要で使用可能です。設計時間、組立時間が短縮できます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




[ M ] 材質 C6782

規格表

型式
MTSBNR28
型式ピッチ
P
hWHLL1L2W1M11M22t動的許容推力
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
TypedMTSBNRMTSBNL

MTSBNR
(右ねじ)

MTSBNL
(左ねじ)
102202030241612M4862.551003,6303,750
122322343021913M510M5153.921504,7704,930
1434.901404,8605,020
1627284135251118M612M61876.672605,8406,040
184293245403016228.723807,3007,540
209.813607,5007,740
2253036485040202612.365808,3208,590
2514.225408,4608,740
2838446062502532M816M822820.05105010,07010,400
32622.8197010,37010,710

基本情報

種類 ブロックタイプ ナット形状 ブロックタイプ 材質 C6782
取り付け方法 タップ穴 取り付け穴数 4

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ブロックタイプ
  • ねじ巻き方向

    • 右ねじ
    • 左ねじ
  • ねじの呼びd(φ)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 32
  • ナット形状

    • ブロックタイプ
  • 材質

    • C6782
  • 取り付け方法

    • タップ穴
  • ナット長さ L1(またはL)(mm)

    • 24
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 62
  • ナット幅 W(mm)

    • 20
    • 22
    • 28
    • 32
    • 36
    • 44
  • 取り付け穴数

    • 4
  • タイプ

    • MTSBNL
    • MTSBNR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム