30度台形ねじ用ナット 樹脂ナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 数量スライド割引

樹脂性のため潤滑油が不要です。油を嫌う環境下でご利用頂けます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 ポリアセタール

規格表

型式
MTSFJR20
型式ピッチ
P
DL1D1TP.C.D. K動的許容推力(N)質量(g)¥基準単価
TypedMTSFJR
MTSFJL
MTSFJR
MTSFJL
MTSFJR
MTSFJL
右ねじ
MTSFJR

左ねじ
MTSFJL
(*印はMTSFJRのみ)
1022024365264.3255161,360
12223044315.4392251,840
143490232,040
162835516386.6628392,640
18432405642873543,070
20980513,520
2553650617476.61412695,070
28445676858917651245,790
32620501126,650

基本情報

種類 フランジ付タイプ ナット形状 丸フランジタイプ 材質 ポリアセタール
取り付け方法 通し穴 取り付け穴数 4

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • フランジ付タイプ
  • ねじ巻き方向

    • 右ねじ
    • 左ねじ
  • ねじの呼びd(φ)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
    • 28
    • 32
  • ナット形状

    • 丸フランジタイプ
  • ナット外径 D(φ)

    • 20
    • 22
    • 28
    • 32
    • 36
    • 44
  • 材質

    • ポリアセタール
  • 取り付け方法

    • 通し穴
  • ナット長さ L1(またはL)(mm)

    • 24
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 56
  • 取り付け穴数

    • 4
  • タイプ

    • MTSFJL
    • MTSFJR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム