30度台形ねじ用ナット 樹脂ナット 高強度樹脂タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

潤滑油が不要で、油を嫌う環境下でご利用頂けるだけではなく、従来の樹脂ナットよりも機械的性質・耐薬品性に優れています。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 摺動性PPS樹脂(PTFE+GF30%)

規格表

型式
MTSRR20
型式ピッチ
P
DL1D1TP.C.D. K動的許容
推力(N)
質量(g)¥基準単価
TypedMTSRRMTSRNMTSRRMTSRN
丸フランジタイプ
MTSRR(右ねじ)

二面フランジタイプ
MTSRN(右ねじ)
1022024365264.327819161,0901,730
12223044315.442830241,1401,800
14353627211,1501,820
162835516386.668646391,1801,860
1843240564295464541,2701,980
20107161511,3002,000
■材質特性(記載の数値は参考値であり、保証値ではありません)
材質試験法
(ASTM)
単位摺動性PPS樹脂
(PTFE+GF30%)
ポリアセタール
性質
比重D7921.681.41
吸水率(23℃水中24時間)D570%0.020.22
燃焼性UL94V−0HB
機械的性質引張強さD638MPa13561
引張伸びD638%2.940
曲げ強さD790MPa18089
曲げ弾性率D790GPa102.59
せん断強さD732MPa6055
アイゾット衝撃強さD256J/m13074
耐薬品性
△〜×
アルカリ
有機溶剤

基本情報

種類 フランジ付タイプ ねじ巻き方向 右ねじ 材質 摺動性PPS樹脂(PTFE+GF30%)
取り付け方法 通し穴

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • フランジ付タイプ
  • ねじ巻き方向

    • 右ねじ
  • ねじの呼びd(φ)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
  • ナット形状

    • 丸フランジタイプ
    • 二面フランジタイプ
  • ナット外径 D(φ)

    • 20
    • 22
    • 28
    • 32
  • 材質

    • 摺動性PPS樹脂(PTFE+GF30%)
  • 取り付け方法

    • 通し穴
  • ナット長さ L1(またはL)(mm)

    • 24
    • 30
    • 35
    • 40
  • 形状

    • 丸フランジ
    • 二面フランジ
  • 取り付け穴数

    • 2
    • 4
  • タイプ

    • MTSRN
    • MTSRR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム