30度台形ねじ用ナット RoHS対応品 フランジ付 / 細ピッチ タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更

RoHS対応フランジ付台形ねじナットです。標準ピッチ・細ピッチの2種類からご選択ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
30度台形ねじ用ナット RoHS対応品 フランジ付 / 細ピッチ タイプ:関連画像
材質 黄銅

規格表

型式
MTRFR20
型式ピッチ
P
DL1D1TP.C.D.K動的許容推力
(kN)
質量
(g)
¥基準単価
Typed1〜4コ
MTRFR1022024365264.32.55801,380
12223044315.43.921201,920
1434.901102,100
162835516386.66.672002,630
204324056429.812603,440
25536506174714.223504,130
28445676858917.956306,240
32621.085806,300
MTXFR1622835516386.66.781908,240
203240564210.12509,950
細ピッチ右ねじの軸は、MTX□□(P.819)をご利用ください。
表示数量超えはお見積り

基本情報

種類 フランジ付タイプ ナット形状 丸フランジタイプ 材質 黄銅
取り付け方法 通し穴 特長絞り込み RoHS対応 取り付け穴数 4

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • フランジ付タイプ
  • ねじ巻き方向

      • 右ねじ
      • 細ピッチ右ねじ
  • ねじの呼びd(φ)

    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 20
    • 25
    • 28
    • 32
  • ナット形状

    • 丸フランジタイプ
  • ナット外径 D(φ)

    • 20
    • 22
    • 28
    • 32
    • 36
    • 44
  • 材質

    • 黄銅
  • 取り付け方法

    • 通し穴
  • 特長絞り込み

    • RoHS対応
  • ナット長さ L1(またはL)(mm)

    • 24
    • 30
    • 35
    • 40
    • 50
    • 56
  • 取り付け穴数

    • 4
  • タイプ

    • MTRFR
    • MTXFR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム