サポートユニツト角型 支持側取付穴狭ピッチタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

固定側同シリーズとあわせてご使用で、省スペース設計が容易に。小型装置に最適です!

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
サポートユニツト角型 支持側取付穴狭ピッチタイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
BUAS45C四三酸化鉄皮膜
BUAM無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
BUAM12
■構成部品
番号部品名称数量
ハウジング1
日系ラジアルベアリング 1
止め輪*1
*BUAMの③止め輪はステンレスタイプになります。
型式dLBHhB1H1PVd1べアリング
形式
使用止め輪BUABUAM
TypeNo.¥基準単価¥基準単価
1〜10コ1〜10コ
BUA
BUAM
10820603922342146226.6B608ZZSTWN・S82,6503,580
12104325352426B6000ZZSTWN・S102,8003,700
15152070482840275432B6002ZZSTWN・S152,9503,950

基本情報

種類 支持側取付穴狭ピッチタイプ 形状 角形タイプ 取付方法 面取付
材質 S45C 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm) 20 SET品 支持側単品

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 支持側取付穴狭ピッチタイプ
  • 形状

    • 角形タイプ
  • 取付方法

    • 面取付
  • 軸径 d(φ)

    • 8
    • 10
    • 15
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 軸高さ h(mm)

    • 22
    • 25
    • 28
  • 材質

    • S45C
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    • 20
  • 幅 B(mm)

    • 60
    • 70
  • SET品

    • 支持側単品
  • タイプ

    • BUA
    • BUAM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム