サポートユニツト角型 固定側コンパクトタイプ

サポートユニツト角型 固定側コンパクトタイプ
  • 数量スライド割引

ミスミ サポートユニットの中でサイズが最もコンパクトなタイプです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
サポートユニツト角型 固定側コンパクトタイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
①③⑤⑥①③⑤⑥
BSQS45CSS400四三酸化鉄皮膜
BSQM無電解ニッケルメッキ
[ ! ] サイズが最もコンパクトなタイプです。

規格表

型式
BSQM8
■構成部品
番号部品名称数量
ベアリングハウジング1
日系アンギュラベアリング0級1組
カバー1
オイルシール2
カラー2
締付けナット(セットピース付き)1
[ ! ] ①②③④は一体ですから分解しないでください。
[ ! ] d=8には④オイルシールは1ヶです。
*No.8はアンギュラベアリング5級を使用。
*No.10Sはオイルシールの内径が従来品よりも小さくなっています。
[ ! ] ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。
型式dLL1L2BHhPM2CM
(細目)
Tオイルシール
適応軸径
BSQBSQM
TypeNo.¥基準単価¥基準単価
1〜10コ1〜10コ
BSQ
BSQM
8823264323217235614M8×1.01411.57,0508,590
10S102729.563643252661017M10×1.017125,5406,650
1014
12122729.5636432526617M12×1.019155,6406,710
1515293854652303461219M15×1.022206,3807,660

基本情報

種類 固定側コンパクトタイプ 形状 角形タイプ 取付方法 ボトムマウント
ベアリング形式 アンギュラベアリング 軸受の精度 0級 材質 S45C
SET品 固定側単品

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 固定側コンパクトタイプ
  • 形状

    • 角形タイプ
  • 取付方法

    • ボトムマウント
  • 軸径 d(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
  • ベアリング形式

    • アンギュラベアリング
  • 軸受の精度

    • 0級
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • 軸高さ h(mm)

    • 17
    • 25
    • 30
  • 材質

    • S45C
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    • 23
    • 27
    • 29
  • 幅 B(mm)

    • 32
    • 36
    • 46
  • オイルシール適応軸径(φ)

    • 11.5
    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
  • SET品

    • 固定側単品
  • タイプ

    • BSQ
    • BSQM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム