サポートユニツト角型 固定側エコノミータイプ

サポートユニツト角型 固定側エコノミータイプ
  • 数量スライド割引

予圧調整されたJIS0級のアンギュラベアリングを使用しております。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
①③⑤⑥①③⑤⑥
BSWES45CSS400四三酸化鉄皮膜
BSWEM無電解ニッケルメッキ
BSWER低温黒色クロムメッキ

規格表

型式
BSWE20
■構成部品
番号部品名称数量
ベアリングハウジング1
日系アンギュラベアリング0級1組
カバー1
オイルシール2
カラー2
締付けナット(セットピース付き)1
[ ! ] ①②③④は一体ですから分解しないでください。
型式dLL1L2BHhB1H1Pd1d2M
(細目)
Tオイルシール
適応軸径
BSWEBSWEMBSWER
TypeNo.¥基準単価¥基準単価¥基準単価
1〜10コ1〜10コ1〜10コ
BSWE
BSWEM
BSWER
1022102729.5670402236325291411M10×1.017144,9305,8406,790
10S43253512
1014
122312412333M12×1.019155,0605,9406,920
12432535
1526152938580*4826413660111715M15×1.022205,9207,0507,780
1528*502838
15*52*3040
20204852109558564575M20×1.030257,5109,29010,080
2525585914105683566258511M25×1.535319,30011,73013,410
[ ! ] *No.=15□□の場合、H寸が標準タイプ(P.779)より2mm高くなります。
[ ! ] *No.20とボールねじBSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510との組合せでは、ボールねじのナットが底面に接触する可能性がありますので、設計時に十分ご注意ください。

基本情報

種類 固定側エコノミータイプ 形状 角形タイプ 取付方法 面取付
ベアリング形式 アンギュラベアリング 軸受の精度 0級 材質 S45C
SET品 固定側単品

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 固定側エコノミータイプ
  • 形状

    • 角形タイプ
  • 取付方法

    • 面取付
  • 軸径 d(φ)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
  • ベアリング形式

    • アンギュラベアリング
  • 軸受の精度

    • 0級
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 軸高さ h(mm)

    • 22
    • 23
    • 25
    • 26
    • 28
    • 30
    • 35
  • 材質

    • S45C
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    • 27
    • 29
    • 48
    • 58
  • 幅 B(mm)

    • 70
    • 80
    • 95
    • 105
  • オイルシール適応軸径(φ)

    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
    • 25
    • 31
  • SET品

    • 固定側単品
  • タイプ

    • BSWEM
    • BSWE
    • BSWER
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム