サポートユニツト角型 固定側標準タイプ

サポートユニツト角型 固定側標準タイプ
  • 数量スライド割引

類似品比較ポイント:高負荷荷重・高頻度駆動でのご使用の場合、本商品からご検討ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
サポートユニツト角型 固定側標準タイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
固定側のみ固定側と支持側
SET
①③⑥⑦①③⑥⑦
BSWBSW−SETS45CSS400四三酸化鉄皮膜
BSWNBSWN−SET無電解ニッケルメッキ
BSWRBSWR−SET低温黒色クロムメッキ

規格表

型式 
BSW15
BSW15−SET
(固定側単品型式)
(SET品型式)
番号部品名称数量
ベアリングハウジング1
日系アンギュラベアリング5級1組
カバー1
オイルシール2
六角穴付ボルト*4
カラー2
締付けナット(セットピース付き)1

[ ! ] d=6には④オイルシールはつきません。
[ ! ] d=8には④オイルシールは1ヶです。
[ ! ] ①②③④⑤は一体ですから分解しないでください。
[ ! ] BSWRのベアリングは低発塵グリース封入済。
* BSWR・BSWNの⑤ボルトはステンレスタイプになります。
[ ! ] No.8S、10Sはオイルシールの内径が従来品より小さくなっています。
[ ! ] ミスミのボールネジと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

型式支持側
SET
dLL1L2L3BHhB1H1Pd1d2M
(細目)
Tオイルシール
適応軸径
TypeNo.
BSW
BSWN
BSWR
6−SET
(セット購入時のみ)
62022.53.54225131820305.59.511M6×0.7512
8S8232645232172526386.611M8×1.01410
811.5
10221024629.56704022363252914M10×1.01714
10S43253512
1014
122312412333M12×1.01915
12432535
152615256385804626413660111715M15×1.02220
1528482838
1550*3040
2020421052109558564575M20×1.03025
252548135914105683566258511M25×1.53531
[ ! ]*No.20とボールねじBSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510との組合せでは、ボールねじのナットが底面に接触する可能性がありますので、設計時に十分ご注意ください。 
 
サポートユニツト角型 固定側標準タイプ:関連画像

基本情報

種類 固定側標準タイプ 形状 角形タイプ 取付方法 面取付
ベアリング形式 アンギュラベアリング 軸受の精度 5級 材質 S45C

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 固定側標準タイプ
  • 形状

    • 角形タイプ
  • 取付方法

    • 面取付
  • 軸径 d(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
  • ベアリング形式

    • アンギュラベアリング
  • 軸受の精度

    • 5級
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 軸高さ h(mm)

    • 13
    • 17
    • 22
    • 23
    • 25
    • 26
    • 28
    • 30
    • 35
  • 材質

    • S45C
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    • 20
    • 23
    • 24
    • 25
    • 42
    • 48
  • 幅 B(mm)

    • 42
    • 52
    • 70
    • 80
    • 95
    • 105
  • オイルシール適応軸径(φ)

    • 10
    • 11.5
    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
    • 25
    • 31
  • SET品

    • 固定側 支持側SET品
    • 固定側単品
  • タイプ

    • BSW#-SET
    • BSWR#-SET
    • BSWN#-SET
    • BSW
    • BSWR
    • BSWN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム