サポートユニツト丸型 固定側エコノミータイプ

サポートユニツト丸型 固定側エコノミータイプ
  • 数量スライド割引

予圧調整されたJIS0級のアンギュラベアリングを使用しております。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
①③⑤⑥①③⑤⑥
BRWES45CSS400四三酸化鉄皮膜
BRWEM無電解ニッケルメッキ
BRWER低温黒色クロムメッキ

規格表

型式
BRWE15
BRWZ15
■構成部品
番号部品名称数量
ベアリングハウジング1
日系アンギュラベアリング0級1組
カバー1
オイルシール2
カラー2
締付けナット(セットピース付き)1
[ ! ]①②③④は一体ですから分解しないでください。
[ ! ]BRWERのベアリングは低発塵グリース封入済。
[ ! ]ミスミのボールねじと一緒にご使用される際は
サポートユニットの付属カラーが1つ余ります。
型式dLHFEDAP.C.D.BL1T1d1d2M
(細目)
Tオイルシール
適応軸径
BRWEBRWEMBRWER
TypeNo.¥基準単価¥基準単価¥基準単価
1〜10コ1〜10コ1〜10コ
BRWE
BRWEM
BRWER
10S1026101629.5345242428.554.584.5M10×1.017124,930 5,7506,800
1014
121236544444M12×1.019155,060 5,8506,930
151530131738406350521465.59.55.5M15×1.022205,920 6,9407,790
20204818305257857068106.6116.5M20×1.030257,510 9,14010,090
2525542430596398807915109158.5M25×1.535318,750 11,17012,340

基本情報

種類 固定側エコノミータイプ 形状 丸形タイプ 取付方法 側面取付
ベアリング形式 アンギュラベアリング 軸受の精度 0級 材質 S45C
SET品 固定側単品

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 固定側エコノミータイプ
  • 形状

    • 丸形タイプ
  • 取付方法

    • 側面取付
  • 軸径 d(φ)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
  • ベアリング形式

    • アンギュラベアリング
  • 軸受の精度

    • 0級
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 材質

    • S45C
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    • 16
    • 17
    • 30
  • 外径 A(φ)

    • 52
    • 54
    • 63
    • 85
    • 98
  • 幅 B(mm)

    • 42
    • 44
    • 52
    • 68
    • 79
  • オイルシール適応軸径(φ)

    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
    • 25
    • 31
  • SET品

    • 固定側単品
  • タイプ

    • BRWEM
    • BRWER
    • BRWE
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム