サポートユニツト丸型 固定側標準タイプ

サポートユニツト丸型 固定側標準タイプ
  • 数量スライド割引

類似品比較ポイント:高負荷荷重・高頻度駆動でのご使用の場合、本商品からご検討ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
サポートユニツト丸型 固定側標準タイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
固定側のみ固定側と支持側
SET
①③⑥⑦①③⑥⑦
BRWBRW−SETS45CSS400四三酸化鉄皮膜
BRWNBRWN−SET無電解ニッケルメッキ
BRWRBRWR−SET低温黒色クロムメッキ

規格表

型式 
BRW15(固定側単品型式)
(SET品型式)
番号部品名称数量
ベアリングハウジング1
日系アンギュラベアリング5級1組
カバー1
オイルシール2
六角穴付ボルト*4
カラー2
締付けナット(セットピース付き)1

[ ! ]No.6には④オイルシールはつきません。
[ ! ]No.6L・8S・8には④オイルシールは1ヶです。
[ ! ]①②③④⑤は一体ですから分解しないでください。
[ ! ]BRWRのベアリングは低発塵グリース封入済。
*BRWR・BRWNの⑤ボルトはステンレスタイプになります。
[ ! ]ミスミのボールねじと一緒にご使用される際はサポートユニットの付属カラーが1つ余ります。

型式支持側
SET
dLHFEDAP.C.D.BL1T1d1d2M
(細目)
Tオイルシール
適応軸径
TypeNo.
BRW
BRWN
BRWR
6L−SET
(セット購入時のみ)
62071322.52236282863.53.46.54M6×0.751210
6352.95.53.512
8S8239142628433535743.46.54M8×1.01410
811.5
10S1029131629.5345242425.554.586M10×1.01712
1014
121236544444M12×1.01915
151532151738406350521265.59.5M15×1.02220
2020522230525785706810106.61110M20×1.03025
25255727305963988079121091513M25×1.53531

 
サポートユニツト丸型 固定側標準タイプ:関連画像

基本情報

種類 固定側標準タイプ 形状 丸形タイプ 取付方法 側面取付
ベアリング形式 アンギュラベアリング 軸受の精度 5級 材質 S45C

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 固定側標準タイプ
  • 形状

    • 丸形タイプ
  • 取付方法

    • 側面取付
  • 軸径 d(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
  • ベアリング形式

    • アンギュラベアリング
  • 軸受の精度

    • 5級
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 低温黒色クロムメッキ
  • 材質

    • S45C
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    • 13
    • 14
    • 16
    • 17
    • 30
  • 外径 A(φ)

    • 35
    • 36
    • 43
    • 52
    • 54
    • 63
    • 85
    • 98
  • 幅 B(mm)

    • 28
    • 35
    • 42
    • 44
    • 52
    • 68
    • 79
  • オイルシール適応軸径(φ)

    • 10
    • 11.5
    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
    • 25
    • 31
  • SET品

    • 固定側 支持側SET品
    • 固定側単品
  • タイプ

    • BRWR#-SET
    • BRW
    • BRWN
    • BRW#-SET
    • BRWR
    • BRWN#-SET
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム