ACサーボモータブラケット一体型

ACサーボモータブラケット一体型
  • 数量スライド割引

サポートユニットとモータ位置決め部を一体化しており軸心精度が良好です

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ACサーボモータブラケット一体型:関連画像



Type [ M ]材質 [ S ]表面処理 [ A ]付属品 適用モータ
本体 サポートユニット 本体 サポートユニット
BJS A5052P S45C 白アルマイト 四三酸化鉄皮膜 カラー   2コ
締付けナット 1コ
(セットピース付)
ACサーボモータ
BJSM 無電解ニッケルメッキ
■特長 ・ 組立ての簡易化 : サポートユニットが既に取付けられているため、モータの組込みはインローにて
簡単に位置決めできます。
・ 軸心精度が良好 : ボールねじ側とモータ側の取付け部を一体型にし、両軸のミスアライメントを
抑える構造になっています。

規格表

型式
BJS8A
型式 d B1 B2 D1 D2 D3 E F H1 H2 J K L N Q S T1 T2 W1 W2 X1 X2 Y1 Y2 P.C.D. M1
(細目)
M2
(並目)
d1 サポートユニット
Type    No.         BJS BJSM
BJS
BJSM
8A 8 67 9 30 28 11.5 21 64 41 19 43 40 10 12 12 6 47 52 40 35 5 14 5.5 6.5 45 M8×1.0 M3 5.5 8 BRW8
8B 46 M4 10
10A 10 74 13 30 34 14 25 70 46 23 46 42 10 14 14 7 54 56 42 42 8 16 5.5 8 45 M10×1.0 M3 6.5 8 BRW10 BRWN10
10B 46 M4 10
12A 12 74 13 30 36 15 25 72 47 23 46 44 10 14 14 7 54 58 44 44 8 16 5.5 8 45 M12×1.0 M3 6.5 8 BRW12 BRWN12
12B 46 M4 10
12C 84 50 31 98 62 26 56 62 13 18 9 58 80 62 70 M5 8.5 トオシ
15A 15 97 15 50 40 20 31 98 61 26 63 62 13 17 18 9 71 80 62 52 8 18 10 10 70 M15×1.0 M5 8.5 13 BRW15 BRWN15
15B 106 70 41 128 82 36 72 82 16 23 11 74 106 82 90 M6 10.5 15
20A 20 117 22 50 57 25 35 116 70 30 69 70 20 24 23 11 77 94 70 68 14 28 11 13 70 M20×1.0 M5 10.5 13 BRW20 BRWN20
20B 127 70 41 128 82 36 79 82 87 106 82 68 90 M6 15
[ ! ] *印のサイズはBJSのみ
■モータ適用表
型式 モータ 型式 モータ
フランジ
サイズ
メーカー名 出力(W) フランジ
サイズ
メーカー名 出力(W)
BJS8A
BJS10A
B
JS12A
□38 パナソニック 30 BJS(M)12C
BJS(M)15A

BJS(M)20A
□60 安川電機 200
50 400
100 三菱電機 200
BJS8B
BJS(M)10B

BJS(M)12B
□40 安川電機 30 400
50 山洋電気 200
100 400
三菱電機 50 オムロン 200
100 400
山洋電気 30 BJS(M)15B
BJS(M)20B
□80 安川電機 750
50 三菱電機 750
100 山洋電気 750
オムロン 30 オムロン 750
50        
100        
[ ! ]モータ型番・仕様等は、変更する可能性があります。各メーカーのモータ仕様にてご確認ください。
[ ! ]モータ・ボールねじ・カップリングの選定は、お客様の使用条件を確認した上で選定を行なってください。
[ ! ]モータ・カップリングは、適用表以外のものもご使用できます。各取付寸法及び仕様書をご確認ください。
[ ! ]ボールねじの選定は、技術計算ソフト http://fa.misumi.jp/ (無料)をご利用ください。

基本情報

種類 固定側標準タイプ 形状 角形タイプ 取付方法 面取付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム