精密ボールねじ  軸径φ20 リード5・10・20

精密ボールねじ  軸径φ20 リード5・10・20

類似品比較ポイント:高負荷荷重・高頻度駆動でご使用の場合、本商品からご検討ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

 

精密ボールねじ  軸径φ20 リード5・10・20:関連画像
ナット
種類
Type 精度
等級
ねじ径 リード ねじ軸 ナット
材質 硬度 材質 硬度
スタンダードナット BSS C5 20 5・10・20 AISI4150 高周波焼入 SCM420 浸炭焼入
BSSE C7 58〜62HRC 58〜62HRC
スパナ溝にナットがかかるとボールが脱落します。

規格表

型式L
BSS2005
精密ボールねじ  軸径φ20 リード5・10・20:関連画像BSSE2010L
精密ボールねじ  軸径φ20 リード5・10・20:関連画像BSSE2010G


820
1000
1000

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位Yボール径ボール
中心径
ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
すきま
予圧トルク
N・cm
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードLC(動)kNCo(静)kN
スタンダード
ナット
C5BSS20052001000L-923.17520.8(17.5)2.5巻1列8.3517.50.005以下3.0以下
C7BSSE0.030以下
C5BSS102501500L-954.762521(16)13.525.10.005以下4.0以下
C7BSSE0.030以下
C5BSS202501500L-95(15.9)1.5巻1列9.216.20.005以下4.0以下
C7BSSE0.030以下
Kgf=N×0.101972

追加工

精密ボールねじ  軸径φ20 リード5・10・20:関連画像

基本情報

種類 精密 ナット種類 スタンダードナット フランジ形状 角形
ねじ軸外径(φ) 20 予圧 予圧無 使用条件 標準
ねじれ方向 ナットサイズ スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 精密
  • ナット種類

    • スタンダードナット
  • フランジ形状

    • 角形
  • 精度等級

    • C5
    • C7
  • ねじ軸外径(φ)

    • 20
  • リード(mm)

    • 5
    • 10
    • 20
  • 予圧

    • 予圧無
  • 使用条件

    • 標準
  • ねじれ方向

  • 軸方向すきま

    • 0.005以下
    • 0.030以下
  • 循環数(列×巻)

    • 1×1.5
    • 1×2.5
  • ねじ軸全長 L(mm)

    [13-9999/1mm単位]
  • グリース種類

    • Gタイプ
    • Lタイプ
    • 標準
  • ナットサイズ

    • スタンダード
  • タイプ

    • BSS2020L
    • BSS2005L
    • BSS2010G
    • BSSE2005G
    • BSSE2010
    • BSS2020
    • BSSE2010G
    • BSS2005
    • BSS2010L
    • BSS2010
    • BSSE2005
    • BSSE2020
    • BSS2005G
    • BSSE2020G
    • BSSE2010L
    • BSSE2020L
    • BSSE2005L
    • BSS2020G
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム