精密ボールねじ  軸径φ15 リード5・10・20

精密ボールねじ  軸径φ15 リード5・10・20

類似品比較ポイント:高負荷荷重・高頻度駆動でご使用の場合、本商品からご検討ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
精密ボールねじ  軸径φ15 リード5・10・20:関連画像
ナット
種類
Type 精度
等級
ねじ径 リード ねじ軸 ナット
材質 硬度 材質 硬度
スタンダードナット BSX C3 15 5 AISI4150 高周波焼入
58〜62HRC
SCM420 浸炭焼入
58〜62HRC
BSS C5 5・10・20
BSSE C7

規格表

型式L
BSX1505
精密ボールねじ  軸径φ15 リード5・10・20:関連画像BSSE1510L
精密ボールねじ  軸径φ15 リード5・10・20:関連画像BSSE1510G


300
420
420

(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位Yボール
ボール
中心径
ねじ
谷径
循環数基本定格荷重軸方向
すきま
予圧トルク
N・cm
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードLC(動)kNCo(静)kN
スタンダード
ナット
C3BSX1505150590L−723.17515.8(12.5)2.5巻1列4.346.250(予圧品)1.5~6.0
C5BSS15010956.912.50.005以下2.0以下
C7BSSE0.030以下
C5BSS102001095L−721.5巻1列4.47.90.005以下3.0以下
C7BSSE20010950.030以下
C5BSS202301095L−720.005以下3.0以下
C7BSSE0.030以下
Kgf=N×0.101972

追加工

精密ボールねじ  軸径φ15 リード5・10・20:関連画像

基本情報

種類 精密 ナット種類 スタンダードナット フランジ形状 角形
ねじ軸外径(φ) 15 使用条件 標準 ねじれ方向
ナットサイズ スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 精密
  • ナット種類

    • スタンダードナット
  • フランジ形状

    • 角形
  • 精度等級

    • C3
    • C5
    • C7
  • ねじ軸外径(φ)

    • 15
  • リード(mm)

    • 5
    • 10
    • 20
  • 予圧

    • 予圧有
    • 予圧無
  • 使用条件

    • 標準
  • ねじれ方向

  • 軸方向すきま

    • 0(予圧品)
    • 0.005以下
    • 0.030以下
  • 循環数(列×巻)

    • 1×1.5
    • 1×2.5
  • ねじ軸全長 L(mm)

    [13-9999/1mm単位]
  • グリース種類

    • Gタイプ
    • Lタイプ
    • 標準
  • ナットサイズ

    • スタンダード
  • タイプ

    • BSSE1510L
    • BSSE1520
    • BSSE1505
    • BSSE1505L
    • BSS1510
    • BSX1505
    • BSSE1520L
    • BSS1510G
    • BSS1510L
    • BSS1520
    • BSS1505G
    • BSS1520L
    • BSSE1510G
    • BSS1505
    • BSS1505L
    • BSS1520G
    • BSSE1510
    • BSSE1505G
    • BSSE1520G
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム