精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10

精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10

類似品比較ポイント:高負荷荷重・高頻度駆動でご使用の場合、本商品からご検討ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10:関連画像
ナット
種類
Type 精度
等級
ねじ径 リード ねじ軸 ナット
材質 硬度 材質 硬度
スタンダードナット BSX C3 12 2・5 *AISI4150 *高周波焼入
58〜62HRC
SCM420 浸炭焼入
58〜62HRC
BSS C5 2・4・5・10
BSSE C7 2・5・10
*1202はねじ軸材質SCM415、浸炭焼入れになります。

規格表

型式L
BSX1202
精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10:関連画像BSSE1210L
精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10:関連画像BSSE1210G


300
420
420

 
 
(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位YABTZWHRCdd1hボール
ボール
中心径
ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
すきま
予圧トルク
N・cm
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードLC(動)kNCo(静)kN
スタンダード
ナット
C3BSX1202150〜390L−681.587512.3(10.6)2.5巻
1列
1.542.050(予圧品)0.4〜3.2
C5BSS150〜445L−572.454.10.005以下1.0以下
C7BSSE0.030以下
C5BSS04150〜400L−702.381212.6(10.1)3.66.750.005以下1.0以下
C3BSX05150〜440L−7044341012144550404.584.43.17512.8(9.5)3.744.90(予圧品)1.5〜5.0
C5BSS150〜45010125.959.80.005以下1.0以下
C7BSSE0.030以下
C5BSS10200〜600L−704937124854415.59.55.41.5巻
1列
3.855.90.005以下2.0以下
C7BSSE0.030以下
kgf=N×0.101972

追加工

精密ボールねじ  軸径φ12 リード2・4・5・10:関連画像

基本情報

種類 精密 ナット種類 スタンダードナット フランジ形状 角形
ねじ軸外径(φ) 12 使用条件 標準 ねじれ方向
ナットサイズ スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 精密
  • ナット種類

    • スタンダードナット
  • フランジ形状

    • 角形
  • 精度等級

    • C3
    • C5
    • C7
  • ねじ軸外径(φ)

    • 12
  • リード(mm)

    • 2
    • 4
    • 5
    • 10
  • 予圧

    • 予圧有
    • 予圧無
  • 使用条件

    • 標準
  • ねじれ方向

  • 軸方向すきま

    • 0(予圧品)
    • 0.005以下
    • 0.030以下
  • 循環数(列×巻)

    • 1×1.5
    • 1×2.5
  • ねじ軸全長 L(mm)

    [13-9999/1mm単位]
  • グリース種類

    • Gタイプ
    • Lタイプ
    • 標準
  • ナットサイズ

    • スタンダード
  • タイプ

    • BSS1204L
    • BSS1210L
    • BSX1202
    • BSSE1202
    • BSSE1202L
    • BSS1210G
    • BSSE1205
    • BSS1205L
    • BSS1202G
    • BSSE1205L
    • BSS1204
    • BSS1202
    • BSSE1210L
    • BSSE1202G
    • BSS1205G
    • BSSE1205G
    • BSSE1210
    • BSSE1210G
    • BSS1204G
    • BSS1210
    • BSS1202L
    • BSX1205
    • BSS1205
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム