精密ボールねじ  軸径φ6・8 リード2

精密ボールねじ  軸径φ6・8 リード2

類似品比較ポイント:高負荷荷重・高頻度駆動でご使用の場合、本商品からご検討ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

精密ボールねじ  軸径φ6・8 リード2:関連画像

ナット
種類
Type 精度
等級
ねじ径 リード ねじ軸 ナット
材質 硬度 材質 硬度
コンパクトナット BSX C3 6・8 1・2 SCM415 浸炭焼入
58〜62HRC
SCM420 浸炭焼入
58〜62HRC
スタンダードナット BSS C5 8 2
BSSE C7

規格表

型式 L  
BSX0601
BSS0802

BSS0802L
BSS0802G



185
200
210
210
 
 
 (Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位Yボール
ボール
中心径
ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
すきま
予圧トルク
N・cm
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードLC(動)kNCo(静)kN
コンパクト
ナット
C3BSX060180〜205L−400.800 6.24(5.3)1巻3列0.551.150(予圧品)1.3以下
080180〜255L−578.24(7.3)0.651.61.8以下
スタンダード
ナット
0802100〜2401.58758.3(6.6)2.5巻1列1.221.30.3〜2.6
C5BSS100〜2101.952.60.005以下0.5以下
C7BSSE0.030以下
kgf=N×0.101972

追加工

精密ボールねじ  軸径φ6・8 リード2:関連画像

基本情報

種類 精密 使用条件 標準 ねじれ方向
ナットサイズ スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 精密
  • ナット種類

    • スタンダードナット
  • フランジ形状

    • 角形
    • 丸形2面取り
  • 精度等級

    • C3
    • C5
    • C7
  • ねじ軸外径(φ)

    • 6
    • 8
  • リード(mm)

    • 1
    • 2
  • 予圧

    • 予圧有
    • 予圧無
  • 使用条件

    • 標準
  • ねじれ方向

  • 軸方向すきま

    • 0(予圧品)
    • 0.005以下
    • 0.030以下
  • 循環数(列×巻)

    • 3×1
    • 1×2.5
  • ねじ軸全長 L(mm)

    [13-9999/1mm単位]
  • グリース種類

    • Gタイプ
    • Lタイプ
    • 標準
  • ねじ軸表面処理

    • なし
  • ナットサイズ

    • スタンダード
  • タイプ

    • BSS0802L
    • BSSE0802
    • BSSE0802L
    • BSX0801
    • BSSE0802G
    • BSS0802
    • BSS0802G
    • BSX0802
    • BSX0601
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム