転造ボールねじ  ブロックナット 軸径φ15・20・25

転造ボールねじ  ブロックナット 軸径φ15・20・25
  • 規格変更

テーブルに直接取付可能な転造ボールねじです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
 
転造ボールねじ  ブロックナット 軸径φ15・20・25:関連画像
ナット
種類
Type 精度
等級
ねじ径 リード ねじ軸 ナット
標準 F・P指定 材質 硬度 表面処理 材質 硬度 表面処理
ブロックナット BSBR BSBRK C10 15・20・25 5・10 S55C 高周波焼入
56〜62HRC
リン酸塩皮膜処理 SCM420 浸炭焼入
58〜62HRC
リン酸塩皮膜処理


規格表

型式LFP
BSBR1505
BSBRK2510

200
370
F40P15
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位Yボール
ボール
中心径
ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
すきま
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードL*F*PC(動)kNCo(静)kN
ブロック
ナット
C10BSBR1505150〜12001510L−673.17515.8(12.5)2.5巻1列5.110.50.10以下
BSBRK15〜306〜10L−(52+F)
BSBR101510L−67
BSBRK15〜306〜10L−(52+F)
BSBR2005200〜12002012L−8720.8(17.5)6.214.7
BSBRK20〜368〜12L−(67+F)
BSBR102012L−874.762521(16.3)10.622.70.15以下
BSBRK20〜368〜12L−(67+F)
BSBR2505200〜15002715L−1183.17525.8(21.8)6.618.70.10以下
BSBRK27〜4510〜15L−(91+F)
BSBR10250〜15002715L−1186.3526.8(20.3)2.5巻2列27.576.30.20以下
BSBRK27〜4510〜15L−(91+F)
*F・PはBSBRKのみ指定可能です。 F≦P×3となります。 Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。kgf=N×0.101972

追加工

転造ボールねじ  ブロックナット 軸径φ15・20・25:関連画像

基本情報

種類 転造 フランジ形状 ブロック 精度等級 C10
予圧 予圧無 使用条件 標準 ねじれ方向
ねじ軸表面処理 リン酸塩皮膜処理

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 転造
  • フランジ形状

    • ブロック
  • 精度等級

    • C10
  • ねじ軸外径(φ)

    • 15
    • 20
    • 25
  • リード(mm)

    • 5
    • 10
  • 予圧

    • 予圧無
  • 使用条件

    • 標準
  • ねじれ方向

  • 軸方向すきま

    • 0.2以下
      • 0.15以下
      • 0.20以下
    • 0.10以下
  • 循環数(列×巻)

    • 1×2.5
    • 2×2.5
  • ねじ軸全長 L(mm)

    [13-9999/1mm単位]
  • グリース種類

    • Gタイプ
    • Lタイプ
    • 標準
  • 軸端長さ F(mm)

    • 15
    • 20
    • 27
    [15-45/1mm単位]
  • 軸径 P(φ)

    • 10
    • 12
    • 15
    [6-15/1φ単位]
  • ねじ軸表面処理

    • リン酸塩皮膜処理
  • 軸端寸法(固定・指定)

    • 固定
    • 指定
  • ナットサイズ

    • スタンダード
  • タイプ

    • BSBRK1510G
    • BSBRK2010G
    • BSBRK2510G
    • BSBRK1510L
    • BSBRK2005
    • BSBR1505
    • BSBR2510G
    • BSBR2005
    • BSBR2010G
    • BSBR2510
    • BSBR1510
    • BSBR1505G
    • BSBRK2010L
    • BSBRK1505
    • BSBR2505
    • BSBRK2010
    • BSBRK1510
    • BSBRK2510L
    • BSBR1510G
    • BSBRK2510
    • BSBR2010L
    • BSBRK2505
    • BSBR2510L
    • BSBR1510L
    • BSBR2010
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム