転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ28・32 リード6・10・32

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ28・32 リード6・10・32
  • 規格変更

搬送用途に最適な転造ボールねじです

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
 
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ28・32 リード6・10・32:関連画像
ナット
種類
Type 精度
等級
ねじ径 リード ねじ軸 ナット
標準 F・P指定 材質 硬度 表面処理 材質 硬度 表面処理
スタンダードナット BSSR BSSRK C10 28・32 6・10・32 S55C 高周波焼入
56〜62HRC
リン酸塩皮膜処理 SCM420 浸炭焼入
58〜62HRC
リン酸塩
皮膜処理
BSSZ BSSZK

規格表

型式LFP
 BSSR2806
 BSSZK3232
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ28・32 リード6・10・32:関連画像 BSSR3210L
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ28・32 リード6・10・32:関連画像 BSSR3232G




270
270
370
370
F40P15
(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位Yボール径ボール
中心径
ねじ
谷径
循環数基本定格荷重軸方向
すきま
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードL*F*PC(動)kNCo(静)kN
スタンダード
ナット
C10BSSR
BSSZ
280625020002715L−1183.17528.8(25.6)2.5巻2列12.142.30.10以下
BSSRK
BSSZK
27451015L−(91+F)
BSSR
BSSZ
321030020003320L−1406.3533.8(27.2)32.886.70.20以下
BSSRK
BSSZK
33601120L−(107+F)
BSSR323320L−1404.762533(27.8)1.5巻2列14.638.90.15以下
BSSZ
BSSRK
BSSZK
33601120L−(107+F)
*F・PはBSSRK・BSSZKのみ指定可能です。F≦P×3となります。Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。 kgf=N×0.101972

追加工

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ28・32 リード6・10・32:関連画像

基本情報

種類 転造 ナット種類 スタンダードナット フランジ形状 丸形2面取り
精度等級 C10 予圧 予圧無 使用条件 標準
ねじれ方向 ナットサイズ スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 転造
  • ナット種類

    • スタンダードナット
  • フランジ形状

    • 丸形2面取り
  • 精度等級

    • C10
  • ねじ軸外径(φ)

    • 28
    • 32
  • リード(mm)

    • 6
    • 10
    • 32
  • 予圧

    • 予圧無
  • 使用条件

    • 標準
  • ねじれ方向

  • 軸方向すきま

    • 0.2以下
      • 0.15以下
      • 0.20以下
    • 0.10以下
  • 循環数(列×巻)

    • 2×1.5
    • 2×2.5
  • ねじ軸全長 L(mm)

    [13-9999/1mm単位]
  • グリース種類

    • Gタイプ
    • Lタイプ
    • 標準
  • 軸端長さ F(mm)

    • 27
    • 33
    [27-60/1mm単位]
  • 軸径 P(φ)

    • 15
    • 20
    [10-20/1φ単位]
  • ねじ軸表面処理

    • なし
    • リン酸塩皮膜処理
  • 軸端寸法(固定・指定)

    • 固定
    • 指定
  • ナットサイズ

    • スタンダード
  • タイプ

    • BSSRK3210
    • BSSRK2806
    • BSSZ3210G
    • BSSR2806G
    • BSSZK2806G
    • BSSZK3210
    • BSSZ3210
    • BSSZ2806G
    • BSSR3232
    • BSSR3210G
    • BSSR2806
    • BSSZ3232L
    • BSSRK2806L
    • BSSZ3232G
    • BSSZK3232
    • BSSZK2806L
    • BSSZ2806
    • BSSZ2806L
    • BSSRK3232G
    • BSSZK3232G
    • BSSR2806L
    • BSSRK3210G
    • BSSZK3210L
    • BSSZK2806
    • BSSRK3210L
    • BSSZ3210L
    • BSSRK3232L
    • BSSRK2806G
    • BSSR3232G
    • BSSR3210
    • BSSZ3232
    • BSSZK3210G
    • BSSR3232L
    • BSSR3210L
    • BSSRK3232
    • BSSZK3232L
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム