転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ25 リード5・10・25

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ25 リード5・10・25
  • 規格変更

類似品比較ポイント:高負荷荷重・高頻度駆動でご使用の場合、本商品からご検討ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
 
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ25 リード5・10・25:関連画像
ナット
種類
Type 精度
等級
ねじ径 リード ねじ軸 ナット
標準 F・P指定 材質 硬度 表面処理 材質 硬度 表面処理
スタンダードナット BSST C7 25 5・10 S55C 高周波焼入
56〜62HRC
SCM420 浸炭焼入
58〜62HRC
リン酸塩皮膜処理
BSSR BSSRK C10 5・10・25 リン酸塩皮膜処理 リン酸塩
皮膜処理
BSSZ BSSZK
BSSTのナットフランジ取付面は表面処理されません。

規格表

型式LFP
 BSSC2505
 BSSZK2510
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ25 リード5・10・25:関連画像 BSSR2525L
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ25 リード5・10・25:関連画像 BSSR2505G



300
370
370
370


F30


P12
(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位Yボール
ボール
中心径
ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
すきま
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードL*F*PC(動)kNCo(静)kN
スタンダード
ナット
C7BSST250520020002715L−1183.17525.8(21.8)2.5巻1列6.618.70.03以下
C10BSSR0.10以下
BSSZ
BSSRK27451015L−(91+F)
BSSZK
C7BSST1030020002715L−1186.3526.8(20.3)2.5巻2列27.576.30.07以下
C10BSSR0.20以下
BSSZ
BSSRK27451015L−(91+F)
BSSZK
BSSR2530020002715L−1183.96925.8(21.5)2.5巻1列9.322.70.12以下
BSSZ
BSSRK27451015L−(91+F)
BSSZK
*F・PはBSSRK・BSSZKのみ指定可能です。 F≦P×3となります。Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。 kgf=N×0.101972

追加工

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ25 リード5・10・25:関連画像

基本情報

種類 転造 ナット種類 スタンダードナット フランジ形状 丸形2面取り
ねじ軸外径(φ) 25 予圧 予圧無 使用条件 標準
ねじれ方向 ナットサイズ スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 転造
  • ナット種類

    • スタンダードナット
  • フランジ形状

    • 丸形2面取り
  • 精度等級

    • C7
    • C10
  • ねじ軸外径(φ)

    • 25
  • リード(mm)

    • 5
    • 10
    • 25
  • 予圧

    • 予圧無
  • 使用条件

    • 標準
  • ねじれ方向

  • 軸方向すきま

    • 0.030以下
    • 0.2以下
      • 0.12以下
      • 0.20以下
    • 0.10以下
      • 0.07以下
      • 0.10以下
  • 循環数(列×巻)

    • 1×2.5
    • 2×2.5
  • ねじ軸全長 L(mm)

    [13-9999/1mm単位]
  • グリース種類

    • Gタイプ
    • Lタイプ
    • 標準
  • 軸端長さ F(mm)

    • 27
    [27-45/1mm単位]
  • 軸径 P(φ)

    • 15
    [10-15/1φ単位]
  • ねじ軸表面処理

    • なし
    • リン酸塩皮膜処理
  • 軸端寸法(固定・指定)

    • 固定
    • 指定
  • ナットサイズ

    • スタンダード
  • タイプ

    • BSSZ2505G
    • BSSZ2525G
    • BSSZK2525
    • BSST2505L
    • BSSRK2505L
    • BSSR2525
    • BSSR2525G
    • BSSR2525L
    • BSST2505G
    • BSSZK2525G
    • BSST2510L
    • BSSZK2505L
    • BSSR2510
    • BSSRK2525G
    • BSSR2505G
    • BSST2510G
    • BSSRK2525L
    • BSSZ2510L
    • BSSZK2510G
    • BSSZK2510
    • BSSR2505L
    • BSSRK2505G
    • BSST2505
    • BSSZK2505
    • BSSRK2505
    • BSSR2510G
    • BSSZ2525L
    • BSSRK2510
    • BSSRK2510G
    • BSSZ2525
    • BSSZ2510G
    • BSSR2505
    • BSSZK2505G
    • BSSZK2525L
    • BSSZ2505L
    • BSSR2510L
    • BSSRK2510L
    • BSSZ2510
    • BSSZ2505
    • BSST2510
    • BSSZK2510L
    • BSSRK2525
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム