転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ15 リード5・10・20

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ15 リード5・10・20
  • 規格変更

類似品比較ポイント:高負荷荷重・高頻度駆動でご使用の場合、本商品からご検討ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

 

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ15 リード5・10・20:関連画像
ナット
種類
Type 精度
等級
ねじ径 リード ねじ軸 ナット
標準 F・P指定 材質 硬度 表面処理 材質 硬度 表面処理
スタンダード
ナット
BSST C7 15 5・10・20 S55C 高周波焼入
56~62HRC
SCM420 浸炭焼入
58~62HRC
リン酸塩皮膜処理
BSSR BSSRK C10 5・10・20 リン酸塩皮膜処理 リン酸塩
皮膜処理
BSSZ BSSZK
BSSTのナットフランジ取付面は表面処理されません。

規格表

型式LFP
BSSZ1505200

BSSZK1510370
F20P8
BSSR1520L370(Lタイプグリース入り)
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ15 リード5・10・20:関連画像BSSR1505G
370(Gタイプグリース入り)
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位Yボール
ボール
中心径
ねじ
谷径
循環数基本定格荷重軸方向
すきま
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードL*F*PC(動)kNCo(静)kN
スタンダード
ナット
C7BSST150515012001510L-673.17515.8(12.5)2.5巻1列5.110.50.03以下
C10BSSR0.10以下
BSSZ
BSSRK1530610L-(52+F)
BSSZK
C7BSST1020012001510L-670.03以下
C10BSSR0.10以下
BSSZ
BSSRK1530610L-(52+F)
BSSZK
C7BSST2020012001510L-6715.8(12.5)1.5巻2列5.813.30.03以下
C10BSSR0.10以下
BSSZ
BSSRK1530610L-(52+F)
BSSZK
*F・PはBSSRK・BSSZKのみ指定可能です。 F≦P×3となります。Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。 kgf=N×0.101972

追加工

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ15 リード5・10・20:関連画像

基本情報

種類 転造 ナット種類 スタンダードナット フランジ形状 丸形2面取り
ねじ軸外径(φ) 15 予圧 予圧無 使用条件 標準
ねじれ方向 ナットサイズ スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 転造
  • ナット種類

    • スタンダードナット
  • フランジ形状

    • 丸形2面取り
  • 精度等級

    • C7
    • C10
  • ねじ軸外径(φ)

    • 15
  • リード(mm)

    • 5
    • 10
    • 20
  • 予圧

    • 予圧無
  • 使用条件

    • 標準
  • ねじれ方向

  • 軸方向すきま

    • 0.030以下
    • 0.10以下
  • 循環数(列×巻)

    • 2×1.5
    • 1×2.5
  • ねじ軸全長 L(mm)

    [13-9999/1mm単位]
  • グリース種類

    • Gタイプ
    • Lタイプ
    • 標準
  • 軸端長さ F(mm)

    • 15
    [15-30/1mm単位]
  • 軸径 P(φ)

    • 10
    [6-10/1φ単位]
  • ねじ軸表面処理

    • なし
    • リン酸塩皮膜処理
  • 軸端寸法(固定・指定)

    • 固定
    • 指定
  • ナットサイズ

    • スタンダード
  • タイプ

    • BSSZ1505
    • BSSZ1505G
    • BSSR1520
    • BSSZK1505G
    • BSST1520
    • BSSZ1510
    • BSSZ1505L
    • BSSZK1520G
    • BSST1510L
    • BSSRK1520
    • BSSR1510G
    • BSST1505G
    • BSSZ1520L
    • BSSZK1505
    • BSST1510
    • BSSR1505
    • BSSZ1510L
    • BSSZ1510G
    • BSST1520G
    • BSST1505L
    • BSSZK1510G
    • BSSR1520G
    • BSSRK1510L
    • BSST1510G
    • BSSZK1510L
    • BSSZK1520L
    • BSSRK1520G
    • BSSRK1510G
    • BSST1520L
    • BSSZK1520
    • BSSZ1520G
    • BSSRK1505G
    • BSSR1505G
    • BSSRK1510
    • BSSRK1520L
    • BSST1505
    • BSSZK1505L
    • BSSR1510L
    • BSSRK1505
    • BSSZ1520
    • BSSR1505L
    • BSSR1510
    • BSSR1520L
    • BSSRK1505L
    • BSSZK1510
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム