転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ8 リード2・4

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ8 リード2・4
  • 規格変更

類似品比較ポイント:高負荷荷重・高頻度駆動でご使用の場合、本商品からご検討ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ8 リード2・4:関連画像

ナット
種類
Type 精度
等級
ねじ径 リード ねじ軸 ナット
標準 F・P指定 材質 硬度 表面処理 材質 硬度 表面処理
スタンダードナット BSST C7 8 2 S55C 高周波焼入
56~62HRC
SCM420 浸炭焼入
58~62HRC
リン酸塩皮膜処理
BSSR BSSRK C10 2・4 リン酸塩皮膜処理 リン酸塩皮膜処理
BSSZ BSSZK 2

規格表

型式LFP
 BSSZ0802
 BSSZK0802
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ8 リード2・4:関連画像BSSR0802L
転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ8 リード2・4:関連画像BSSR0804G




200
370
370
370
    
F12P4.5
(Lタイプグリース入り)
(Gタイプグリース入り)
ナット
種類
精度
等級
型式指定1mm単位Yボール
ボール
中心径
ねじ谷径循環数基本定格荷重軸方向
すきま
ねじれ
方向
Typeねじ軸外径リードL*F*PC(動)kNCo(静)kN
スタンダード
ナット
C7BSST08021003807.54.5L-461.58758.3(6.6)3.5巻1列1.83.20.03以下
C10BSSR1004000.05以下
BSSZ
BSSRK81344.5L-(38.5+F)
BSSZK
BSSR041003807.54.5L-4628.4(6.3)2.5巻1列1.93.1
BSSRK81344.5L-(38.5+F)
*F・PはBSSRK・BSSZKのみ指定可能です。 F≦P×3となります。Y(ナット駆動範囲)>(ナット全長)となります。 kgf=N×0.101972

追加工

転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ8 リード2・4:関連画像

基本情報

種類 転造 フランジ形状 丸形2面取り ねじ軸外径(φ) 8
予圧 予圧無 ねじれ方向 ナットサイズ スタンダード

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 転造
  • ナット種類

    • スタンダードナット
  • フランジ形状

    • 丸形2面取り
  • 精度等級

    • C7
    • C10
  • ねじ軸外径(φ)

    • 8
  • リード(mm)

    • 2
    • 4
  • 予圧

    • 予圧無
  • 使用条件

    • 標準
  • ねじれ方向

  • 軸方向すきま

    • 0.030以下
    • 0.05以下
  • 循環数(列×巻)

    • 1×2.5
    • 1×3.5
  • ねじ軸全長 L(mm)

    [13-9999/1mm単位]
  • グリース種類

    • Gタイプ
    • Lタイプ
    • 標準
  • 軸端長さ F(mm)

    • 7.5
    [8-13/1mm単位]
  • 軸径 P(φ)

    • 4
    • 4.5
  • ねじ軸表面処理

    • なし
    • リン酸塩皮膜処理
  • 軸端寸法(固定・指定)

    • 固定
    • 指定
  • ナットサイズ

    • スタンダード
  • タイプ

    • BSSRK0804
    • BSSRK0802G
    • BSST0802G
    • BSSR0804L
    • BSSRK0804L
    • BSSR0802
    • BSSZ0802L
    • BSSZ0802G
    • BSSR0802G
    • BSSR0804G
    • BSSZ0802
    • BSST0802L
    • BSST0802
    • BSSR0802L
    • BSSR0804
    • BSSRK0804G
    • BSSZK0802L
    • BSSRK0802L
    • BSSZK0802
    • BSSZK0802G
    • BSSRK0802
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム