サポートユニツト角型 固定側ダンパー付タイプ

サポートユニツト角型 固定側ダンパー付タイプ
  • 数量スライド割引

ダンパーとサポートユニットが一体のため省スペース設計ができます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
サポートユニツト角型 固定側ダンパー付タイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
①③⑤⑥①③⑤⑥
BSWDS45C四三酸化鉄皮膜

規格表

型式
BSWD15
■構成部品
番号部品名称数量
ベアリングハウジング1
日系アンギュラベアリング5級1組
カバー1
オイルシール2
カラー2
締付けナット(セットピース付き)1
ウレタンダンパー(ショアA70)[ ! ]1
[ ! ] ①②③④⑤は一体ですから分解しないでください。
[ ! ] ⑦はハウジングに接着となります。
型式dLL1L2L3BHhB1H1Pd1d2M
(細目)
オイルシール
適応軸径
ダンパー寸法¥基準単価
TypeNo.abcrt1〜10コ
BSWD10221024629.5670402236325291411M10×1.0143410612107,170
10S43253512
1014
122312412333M12×1.0157,330
12432535
152615256385804626413660111715M15×1.0204612715.58,610
1528482838
1550*3040
2020421052109558564575M20×1.0255015101810,780
252548135914105683566258511M25×1.5316019102512,740
[ ! ] *No.20とボールねじBSSZ(K)2510、BSSR(K)2510、BSST2510との組合せでは、ボールねじのナットが底面に接触する可能性がありますので、設計時に十分ご注意ください。

基本情報

種類 固定側ダンパー付タイプ 形状 角形タイプ 取付方法 面取付
ベアリング形式 アンギュラベアリング 軸受の精度 5級 表面処理 四三酸化鉄皮膜
材質 S45C SET品 固定側単品

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 固定側ダンパー付タイプ
  • 形状

    • 角形タイプ
  • 取付方法

    • 面取付
  • 軸径 d(φ)

    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
  • ベアリング形式

    • アンギュラベアリング
  • 軸受の精度

    • 5級
  • 表面処理

    • 四三酸化鉄皮膜
  • 軸高さ h(mm)

    • 22
    • 23
    • 25
    • 26
    • 28
    • 30
    • 35
  • 材質

    • S45C
  • 厚さ ・角型L ・丸型F(mm)(mm)

    • 24
    • 25
    • 42
    • 48
  • 幅 B(mm)

    • 70
    • 80
    • 95
    • 105
  • オイルシール適応軸径(φ)

    • 12
    • 14
    • 15
    • 20
    • 25
    • 31
  • SET品

    • 固定側単品
  • タイプ

    • BSWD
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム