一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様

一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様

高荷重高剛性の搬送・位置決めに適した一軸ユニット。転造ボールねじ・精密ボールねじタイプをラインアップ!

ご注意

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様:関連画像

型式 モーター取付回り(KUB/KUT)
Type No. D D1 H3 H4 N N2 N3 d M2
ステッピングモータタイプ
KUB
KUT
12□□(L) 31 22 33.5 49 21 35 30 15 8 M4 8
12□□S(LS) 50 36 58 30 45 40
15□□(L) 50 35.5 62 43 38 10
2005L 64 58 40 18 12
2010L 70
KUB 2020L 64
KUT 2020L 70

KUB/KUT12□□S(LS)のフランジ部(H3寸法)は、ベース下面より2mm下に出ます。

材質

部品 ベース テーブル モータブラケット ナットブラケット 固定側サポートユニット 支持側ベアリングホルダ ストッパ
材質 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 アルミ合金 樹脂
表面処理 黒アルマイト 黒アルマイト 黒アルマイト 黒アルマイト 四三酸化鉄皮膜 黒アルマイト

規格表

型式 L L1
KUA1204 340 150
■NEMAモータ取付回り
種類 型式 NEMAモータ取付回り(KUA/KUB/KUH/KUT)
Type No. D D1 H2 H3 H4 N N2 N3 d M2
NEMA23 KUA
KUB
KUH
KUT
12□□(S,L,LS) 47.1 38.1 35.5 28 58 30 42 37 15 8 M4 8
15□□(L) 32 62 43 38 10
2005L 34 64 55 37 20 12
2010L 40 70
KUA/KUB 2020L 34 64
KUH/KUT 2020L 40 70
NEMA34 KUA
KUB
KUH
KUT
15□□(L) 69.6 73.03 45 32 75 43 56 51 15 10 M5 14
2005L 34 77 68 50 20 12 15
2010L 40 83
KUA/KUB 2020L 34 77
KUH/KUT 2020L 40 83
※H2−H4<0となる場合は、ベース固定面よりモータブラケットが突出します。
※NEMA34シリーズにMCSLC40を適用する場合は、トルク9.0N・m(≒1270oz−in)以下にて選定してください。
型式 選択 ボールねじ W
テーブル幅
H
全高
H1
ガイド高さ
H2
軸心高さ
テーブル カップリング適用例 型式
Type No. L
ベース全長
L1
テーブル長さ
W t2 M1 P1 P2 KUA/KUH KUB/KUT
種類 リード
転造
ボールねじ
KUA
KUB


精密
ボールねじ
KUH
KUT

*印サイズはKUB・KUTのみ対応
1204 340
400
460
520
580
640
700
760
820
選択サイズは価格表参照
100
150
転造 12 4 150 55 21 28 150 10 M6
L1 P1
100 50
150 100
110 CPDW25
MCSLC25
CPDW19
MCSLC20
1205 精密 5
1210 転造・精密 10
1204S 転造 4 CPDW32
MCSLC32
1205S 精密 5
1210S 転造・精密 10
1505 15 5 64 28 32 12 CPDW40
MCSLC40
CPDW32
MCSLC32
1510 10
1520 20
1204L 150
200
転造 12 4 200 55 21 28 200 10
L1 P1
150 80
200 130
160 CPDW25
MCSLC25
CPDW19
MCSLC20
1205L 精密 5
1210L 転造・精密 10
1204LS 転造 4 CPDW32
MCSLC32
1205LS 精密 5
1210LS 転造・精密 10
1505L 15 5 64 28 32 12 CPDW40
MCSLC40
CPDW32
MCSLC32
1510L 10
1520L 20
2005L 20 5 68 28 34
L1 P1
150 100
200 150
150 CPDW40
MCSLC40
CPDW32
MCSLC32
2010L 10 79 39 40
2020L 転造 20 68 28 34
精密 79 39 40
400WサーボモータにCPDWをご使用される場合、モータの瞬時最大トルクがカップリングの許容トルクを超える場合があります。ご注意ください。

型式 ベース ベース取付穴 *モータ取付回り(KUA・KUH)
Type No. W1 H4 t1 h1 P3 h Q S P.C.D. D D1 H3 N N1 N2 N3 d M2
転造
ボールねじ
KUA
KUB

精密
ボールねじ
KUH
KUT
1204(S)
145 42 10 13 75 9.5
L Q
W=150 W=200
340 6 6
400 6 8
460 8 8
520 8 10
580 10 10
640 10 12
700 12 12
760 12 14
820 14 14
L S
W=150 W=200
340 50 50
400 80 20
460 50 50
520 80 20
580 50 50
640 80 20
700 50 50
760 80 20
820 50 50
46 30 34 49 37 5 32 15 8 M4 8
1205(S)
1210(S)
1505 49 12 20 11.5 70 50 45 62 45 40 10 M5 10
1510
1520
1204L(S) 195 42 10 13 120 9.5 46 30 34 49 37 32 8 M4 8
1205L(S)
1210L(S)
1505L 49 12 20 11.5 70 50 45 62 45 40 10 M5 10
1510L
1520L
2005L 55 20 64 57.5 39.5 20 12
2010L 61 29 70
2020L 55(転造)
61(精密)
20(転造)
29(精密)
64(転造)
70(精密)

 

■質量 KUA/KUB/KUH/KUT

型式
質量(kg)
No.
L=340
L=400
L=460
L=520
L=580
L=640
L=700
L=760
L=820
12□□(S)
5.3
5.9
6.4
7.0
7.5
8.1
8.6
9.2
-
15□□
6.5
7.2
7.8
8.5
9.2
9.9
10.6
11.3
11.9
12□□L(S)
6.6
7.2
7.7
8.3
8.8
9.4
9.9
10.5
-
15□□L
8.0
8.8
9.6
10.4
11.2
12.0
12.8
13.6
14.4
20□□L
11.4
12.5
13.6
14.7
15.8
16.9
18.0
19.1
20.2

 

追加工

一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様:関連画像

一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様:関連画像

一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様:関連画像
一軸ユニット 転造ボールねじ/精密ボールねじタイプ 標準仕様:関連画像

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ボールねじ種類

    • 精密
    • 転造
  • ボールねじ径(φ)

    • 12
    • 15
    • 20
  • ボールねじリード(mm)

    • 4
    • 5
    • 10
    • 20
  • モータタイプ

    • サーボモータタイプ
    • ステッピングモータ
  • テーブル幅 W(mm)

    • 150
    • 200
  • テーブル長さ [L1](mm)

    • 100
    • 150
    • 200
  • ベース全長 [L](mm)

    • 340
    • 400
    • 460
    • 520
    • 580
    • 640
    • 700
    • 760
    • 820
  • タイプ

    • KUA
    • KUT
    • KUB
    • KUH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム