一軸アクチュエータ LX45 標準/カバータイプ

一軸アクチュエータ LX45 標準/カバータイプ
  • 価格改定

40kg程度までの高精度位置決めに最適!
ガイド、ボールねじが一体構造で組み付けが簡単です。

さらに組み付け工数を削減したい方にはモータ付きタイプをお勧めします。
モータ組み付け済みのLXMはこちら
http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110301986450/

*ご選定の際は定格荷重、許容モーメントをご確認うえご選定ください(技術情報参照)

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
 技術情報満載のアクチュエータ総合情報サイトはこちらから

一軸アクチュエータ LX45 標準/カバータイプ:関連画像
仕様
LX45
標準/カバー
ねじ径(mm) 15
リード(mm) 10 ・ 20
精度 上級・精密級
付属品
モータアタッチメント
A5052 黒色アルマイト
アタッチメント取付ねじ4本  SUSXM7
モータブラケット無しタイプに付属品はありません。

規格表

型式 ブロック数 モータアタッチメント ベース全長(L)
LX4510C
LX4520−MX

B1
B1

A4540
A4560

540
390
型式 標準グリース 低発塵グリース 潤滑ユニットMX付(標準グリース)
上級 精密級 上級 精密級 上級 精密級
リード10 LX4510(C) LX4510(C)P LX4510(C)G LX4510(C)PG LX4510(C)−MX LX4510(C)P−MX
リード20 LX4520(C) LX4520(C)P LX4520(C)G LX4520(C)PG LX4520(C)−MX LX4520(C)P−MX
「C」はカバータイプとなります。
低発塵グリース情報 P.448
潤滑ユニットMX情報 P.444
型式 ブロック数 モータ
アタッチメント
ベース
全長(L)
取付穴寸法
上級 精密級 A P1 P2 B ピッチ数 穴数(N)
(標準グリース)
LX4510(C)
LX4520
(C)
(低発塵グリース)
LX4510(C)G
LX4520
(C)G
(潤滑ユニットMX・標準グリース)
LX4510(C)−MX
LX4520
(C)−MX
(標準グリース)
LX4510(C)P
LX4520
(C)P
(低発塵グリース)
LX4510(C)PG
LX4520
(C)PG
(潤滑ユニットMX・標準グリース)
LX4510(C)P−MX
LX4520
(C)P−MX
ロングブロックタイプ
(1個)B1
(2個)B2
ショートブロックタイプ
(1個)S1
(2個)S2
*潤滑ユニット
MX付は、B1/S1
のみ選択可
(サーボモータ)
A4538 A4540
MA4560 A4560
E4540 E4555
(ステッピングモータ)
T4560
T4556.4 T4585

(アタッチメント無し)
N
(モータブラケット無し)
F
340 70 100 100 70 2 6
390 50 3 8
440 100
490 50 4 10
540 100
590 50 5 12
*精密級には精度保証書を添付致します。 *アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。 *「C」はカバータイプです。
■精度基準
精度基準 上級 精密級
位置決め精度(mm) 0.1 0.025
バックラッシ(mm) 0.02 0.003
繰返し位置決め精度(mm) ±0.005 ±0.003
走り平行度(mm) 0.035 0.015
起動トルク(N・cm) 10
最高速度はP.447をご参照ください。
慣性モーメントはP.446をご参照ください。
■有効ストローク・総質量
ベース
全長
(L)
有効ストローク 総質量(kg)
MX無 MX付 標準 カバー
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
340 210.4 88.8 247.9 163.8 194.4 231.9 5.77 6.69 5.37 5.91 6.59 8.09 5.94 6.78
390 260.4 138.8 297.9 213.8 244.4 281.9 6.37 7.29 5.98 6.51 7.23 8.73 6.57 7.41
440 310.4 188.8 347.9 263.8 294.4 331.9 6.97 7.9 6.58 7.11 7.86 9.36 7.2 8.04
490 360.4 238.8 397.9 313.8 344.4 381.9 7.57 8.5 7.18 7.71 8.49 9.99 7.84 8.68
540 410.4 288.8 447.9 363.8 394.4 431.9 8.18 9.1 7.78 8.31 9.13 10.63 8.47 9.31
590 460.4 338.8 497.9 413.8 444.4 481.9 8.78 9.7 8.39 8.92 9.76 11.26 9.1 9.94
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
*潤滑ユニットMX付の総質量は+0.024kg

一軸アクチュエータ LX45 標準/カバータイプ:関連画像

一軸アクチュエータ LX45 標準/カバータイプ:関連画像

基本情報

本体/周辺部品 本体 モータ取付姿勢 ストレート モータ有無 なし(お客様にて組み込み)
ボールねじ軸径(φ) 15

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体/周辺部品

    • 本体
  • 呼び(高さ)

    • 45
    • 57
  • 精度

    • 上級
    • 精密級
  • テーブル(ブロック)

    • ロング1個
    • ロング2個
    • ショート1個
    • ショート2個
  • リード(mm)

    • 10
    • 20
  • モータ取付姿勢

    • ストレート
  • カバー

    • なし
    • あり
  • グリース

    • 標準
    • 低発塵
  • モータ有無

    • なし(お客様にて組み込み)
  • 潤滑ユニット有無

    • なし
    • あり
  • ボールねじ軸径(φ)

    • 15
  • テーブル長(mm)

    • 43.5
    • 81
  • テーブル幅(mm)

    • 59.5
    • 104
  • モータアタッチメント

    • F(ブラケット無し)
    • N(アタッチメント無し)
  • ベース全長 [L](mm)

    [340-590/50mm単位]
  • モータアタッチメント(サーボモータ用) [A]

    • 4538
    • 4540
    • 4560
  • モータアタッチメント(サーボモータ用) [E]

    • 4540
    • 4555
  • モータアタッチメント(サーボモータ用) [MA]

    • 4560
  • モータアタッチメント(スッテピングモータ用) [T]

    • 4556.4
    • 4560
    • 4585
  • タイプ

    • LX4510PG
    • LX4520CP-MX
    • LX4520G
    • LX4520C-MX
    • LX4510CPG
    • LX4510
    • LX4520-MX
    • LX4510CG
    • LX4510P
    • LX4510CP-MX
    • LX4510P-MX
    • LX4520
    • LX4520CP
    • LX4510C
    • LX4510C-MX
    • LX4510-MX
    • LX4520P
    • LX4520P-MX
    • LX4520PG
    • LX4510CP
    • LX4520CG
    • LX4510G
    • LX4520C
    • LX4520CPG
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム