一軸アクチュエータ LX30 標準/カバータイプ

一軸アクチュエータ LX30 標準/カバータイプ
  • 価格改定

30kg程度までの高精度位置決めに最適!
ガイド、ボールねじが一体構造で組み付けが簡単です。

さらに組み付け工数を削減したい方にはモータ付きタイプをお勧めします。
モータ組み付け済みのLXMはこちら
http://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110301986270/

*ご選定の際は定格荷重、許容モーメントをご確認うえご選定ください(技術情報参照)

ご注意

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
技術情報満載のアクチュエータ総合情報サイトはこちらから

一軸アクチュエータ LX30 標準/カバータイプ:関連画像
仕様
LX30
標準/カバー
ねじ径(mm) 10
リード(mm) 5 ・ 10
精度 上級・精密級
付属品
モータアタッチメント
A5052 黒色アルマイト
アタッチメント取付ねじ4本  SUSXM7
モータブラケット無しタイプに付属品は
ありません。
材質はP.445をご参照ください。
標準グリース:昭和シェル製アルバニアグリースEP2
低発塵グリース:日本精工製LG2

規格表

型式 ブロック数 モータアタッチメント ベース全長(L)
LX3010C
LX3010−MX

B1
B1

A3040
A3040

600
600
型式 標準グリース 低発塵グリース 潤滑ユニットMX付(標準グリース)
上級 精密級 上級 精密級 上級 精密級
リード5 LX3005(C) LX3005(C)P LX3005(C)G LX3005(C)PG LX3005(C)−MX LX3005(C)P−MX
リード10 LX3010(C) LX3010(C)P LX3010(C)G LX3010(C)PG LX3010(C)−MX LX3010(C)P−MX
「C」はカバータイプとなります。
低発塵グリース情報P.448
潤滑ユニットMX情報P.444
型式 ブロック数 モータ
アタッチメント
ベース
全長(L)
取付穴寸法
上級 精密級 A P1 P2 B ピッチ数 穴数(N)
(標準グリース)
LX3005(C)
LX3010
(C)

(低発塵グリース)
LX3005(C)G
LX3010
(C)G

(潤滑ユニットMX付
・標準グリース)
LX3005(C)−MX
LX3010(C)−MX
(標準グリース)
LX3005(C)P
LX3010
(C)P

(低発塵グリース)
LX3005(C)PG
LX3010
(C)PG

(潤滑ユニットMX付
・標準グリース)
LX3005(C)P−MX
LX3010
(C)P−MX
ロングブロックタイプ
(1個)B1
(2個)B2
B2のとき
L≧300

ショートブロックタイプ
(1個)S1
(2個)S2
潤滑ユニット
MX付は、B1/S1
のみ選択可
(サーボモータ)
A3038
A3040
E3040

(ステッピングモータ)
T3042
T3056.4
T3060

(アタッチメント無し)
N

(モータブラケット無し)
F
125 12.5 100 12.5 1 4
150 25 25
200 50 50
250 100 50 2 6
300 100
350 50 3 8
400 100
450 50 4 10
500 100
550 50 5 12
600 100
*精密級には精度保証書を添付致します。 *「C」はカバータイプです。
*アタッチメント無しは、モータアタッチメントと取付ねじが付属されません。
■有効ストローク・総質量
ベース全長
(L)
有効ストローク 総質量(kg)
MX無し MX付 標準 カバー
B1 B2 S1 S2 B1 S1 B1 B2 S1 S2 B1 B2 S1 S2
125 29 54.5 1.30 1.18 1.75 1.50
150 54 79.5 17 65.5 1.47 1.35 1.53 1.92 1.67 1.98
200 104 129.5 67 90 115.5 1.81 1.68 1.86 2.25 2 2.32
250 154 179.5 117 140 165.5 2.14 2.02 2.2 2.59 2.34 2.66
300 204 116 229.5 167 190 215.5 2.48 2.79 2.35 2.53 2.92 3.49 2.67 2.99
350 254 166 279.5 217 240 265.5 2.81 3.12 2.69 2.87 3.26 3.83 3.01 3.33
400 304 216 329.5 267 290 315.5 3.15 3.46 3.02 3.21 3.6 4.16 3.35 3.66
450 354 266 379.5 317 340 365.5 3.49 3.79 3.36 3.54 3.93 4.5 3.68 4
500 404 316 429.5 367 390 415.5 3.82 4.13 3.7 3.88 4.27 4.83 4.02 4.33
550 454 366 479.5 417 440 465.5 4.16 4.47 4.03 4.21 4.6 5.17 4.35 4.67
600 504 416 529.5 467 490 515.5 4.49 4.8 4.37 4.55 4.94 5.51 4.69 5.01
*有効ストロークは、両端より片側2.5㎜余裕を取った寸法で記載しています。
潤滑ユニットMX付は+0.011kg
■精度基準
精度基準 L≦400 L≧450
上級 精密級 上級 精密級
位置決め精度(mm) 0.06 0.02 0.1 0.025
バックラッシ(mm) 0.02 0.003 0.02 0.003
繰返し位置決め精度(mm) ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003
走り平行度(mm) 0.025 0.01 0.035 0.015
起動トルク(N・cm) 4
最高速度はP.447をご参照ください。
慣性モーメントはP.446をご参照ください。

一軸アクチュエータ LX30 標準/カバータイプ:関連画像

一軸アクチュエータ LX30 標準/カバータイプ:関連画像

基本情報

本体/周辺部品 本体 モータ取付姿勢 ストレート モータ有無 なし(お客様にて組み込み)
ボールねじ軸径(φ) 10

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体/周辺部品

    • 本体
  • 呼び(高さ)

    • 30
    • 40
  • 精度

    • 上級
    • 精密級
  • テーブル(ブロック)

    • ロング1個
    • ロング2個
    • ショート1個
    • ショート2個
  • リード(mm)

    • 5
    • 10
  • モータ取付姿勢

    • ストレート
  • カバー

    • なし
    • あり
  • グリース

    • 標準
    • 低発塵
  • モータ有無

    • なし(お客様にて組み込み)
  • 潤滑ユニット有無

    • なし
    • あり
  • ボールねじ軸径(φ)

    • 10
  • テーブル長(mm)

    • 28.5
    • 54
  • テーブル幅(mm)

    • 44.5
    • 80
  • モータアタッチメント

    • F(ブラケット無し)
    • N(アタッチメント無し)
  • ベース全長 [L](mm)

    • 125
    [150-600/50mm単位]
  • モータアタッチメント(サーボモータ用) [A]

    • 3038
    • 3040
  • モータアタッチメント(サーボモータ用) [E]

    • 3040
  • モータアタッチメント(スッテピングモータ用) [T]

    • 3042
    • 3056.4
    • 3060
  • タイプ

    • LX3010-MX
    • LX3005G
    • LX3005
    • LX3005P
    • LX3010C-MX
    • LX3005-MX
    • LX3005CP-MX
    • LX3010CP-MX
    • LX3005CG
    • LX3005PG
    • LX3005CP
    • LX3005C
    • LX3010
    • LX3010C
    • LX3010CP
    • LX3010G
    • LX3010P-MX
    • LX3010PG
    • LX3010P
    • LX3010CG
    • LX3005P-MX
    • LX3010CPG
    • LX3005CPG
    • LX3005C-MX
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム