サイドガイドレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

メンテナンスフリーで使用できる安価なガイドレールです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質
SGRMZCAC304(旧JIS HBsC4銅合金)特殊固体潤滑剤埋設
[ ! ]材質特性はP.413をご参照下さい。

規格表

型式TA
SGRMZ2015120
型式TAXYd1d2h¥基準単価
TypeB
SGRMZ
(無給油銅合金)
1510405584.54.51,970
602,200
802,550
1003,150
1203,690
201560779.55.55.52,600
803,090
1003,830
1204,370
1505,600
2006,580
2520801010116.56.54,360
1006,220
1207,290
1508,130
20011,200
302580101014995,760
1007,130
1208,390
15010,650
20013,650

基本情報

材質 CAC304 特殊個体潤滑剤埋設

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • CAC304 特殊個体潤滑剤埋設
  • 幅 B(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 厚さ T(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
  • 全長 A(mm)

    • 40
    • 60
    • 80
    • 100
    • 120
    • 150
    • 200
  • タイプ

    • SGRMZ