スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ

スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
  • 数量スライド割引

レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。標準タイプと全閉時に簡易保持が可能な簡易閉時保持タイプの2種類をご用意しました。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ:関連画像
材質 レール SUS304
    ボール SUS440C

規格表

型式
SSRXC2708
SRXY2735
型式レール
長さ
ストロークAB定格荷重
(N/2本)
SSRXY27 SSRXC27
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜5コ6〜20コ1〜5コ6〜20コ

標準タイプ

SSRXY27

簡易保持タイプ

SSRXC27

08203.2225.2143.2163.23731,8101,7202,1001,990
10254276.0194214.03632,1702,0602,4402,310
12304.8326.8244.8264.83532,5002,3802,7502,610
14355.6377.6295.6315.63332,8002,6603,0302,870
16406.4428.4346.4366.43133,1202,9503,3303,160
18457.2479.2397.2417.22943,4103,2403,6103,430
20508530.0448468.02753,7303,5403,9003,700
水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。
レールの引き抜きはできません。レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボタンボルト(P.■2-212)をご使用ください。

基本情報

種類 スライド形 材質 SUS304 レール数 3段引
高さ(mm) 19.1 幅(mm) 27 表面処理 なし
ボール材質 SUS440C

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スライド形
  • ストローク(mm)

    • 225.2
    • 276
    • 326.8
    • 377.6
    • 428.4
    • 479.2
    • 530
  • レール長さ(mm)

    • 203.2
    • 254
    • 304.8
    • 355.6
    • 406.4
    • 457.2
    • 508
  • 定格荷重(N/2本)(N)

    • 275
    • 294
    • 313
    • 333
    • 353
    • 363
    • 373
  • 材質

    • SUS304
  • レール数

    • 3段引
  • 高さ(mm)

    • 19.1
  • (mm)

    • 27
  • 表面処理

    • なし
  • ストローク Ls【区分】(mm)

    • ~250
    • ~300
    • ~350
    • ~400
    • ~450
    • ~500
    • ~550
  • 定格荷重(2本使用時)【区分】(N)

    • ~300
    • ~400
  • 簡易開閉保持

    • なし
    • 有り
  • ボール材質

    • SUS440C
  • タイプ

    • SSRXY27
    • SSRXC27
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム