スライドレール 2段引 簡易開時保持タイプ

スライドレール 2段引 簡易開時保持タイプ
  • 数量スライド割引

レールには耐蝕性に優れたSUS304を使用しております。全開時に簡易保持が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材質 レール SUS304
     ボール SUS440C

規格表

型式
SSRY2718
SRY2720
型式レール
長さ
ストロークABCDE定格荷重
(N/2本)
SSRY27SSRP27
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜5コ6〜20コ1〜5コ6〜20コ
SSRY27
SSRP27
08203.2136.1143.2163.2143.2163.2255950 900 1,170 1,110
10254186.9194214.01541942142351,070 1,020 1,290 1,220
12304.8225.0244.8264.8194.8244.8264.82351,220 1,160 1,440 1,360
14355.6263.1295.6315.6230.6295.6315.62251,360 1,290 1,580 1,500
16406.4301.2346.4366.4271.4346.4366.42061,510 1,430 1,730 1,640
18457.2339.3397.2417.2307.2397.2417.21961,650 1,570 1,870 1,770
20508377.4448468.03454484681761,800 1,710 2,020 1,910
水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。
レールの引き抜きはできません。レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボタンボルト(P.■2-212)をご使用ください。

基本情報

種類 スライド形 材質 SUS304 レール数 2段引
高さ(mm) 9.55 幅(mm) 27 表面処理 なし
ボール材質 SUS440C

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スライド形
  • ストローク(mm)

    • 136.1
    • 186.9
    • 225
    • 263.1
    • 301.2
    • 339.3
    • 377.4
  • レール長さ(mm)

    • 203.2
    • 254
    • 304.8
    • 355.6
    • 406.4
    • 457.2
    • 508
  • 定格荷重(N/2本)(N)

    • 176
    • 196
    • 206
    • 225
    • 235
    • 255
  • 材質

    • SUS304
  • レール数

    • 2段引
  • 高さ(mm)

    • 9.55
  • (mm)

    • 27
  • 表面処理

    • なし
  • ストローク Ls【区分】(mm)

    • ~150
    • ~200
    • ~250
    • ~300
    • ~350
    • ~400
  • 定格荷重(2本使用時)【区分】(N)

    • ~200
    • ~300
  • 簡易開閉保持

    • なし
    • 有り
  • ボール材質

    • SUS440C
  • タイプ

    • SSRP27
    • SSRY27
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム