リニアレール ステンレス製・リテーナータイプ

リニアレール ステンレス製・リテーナータイプ
  • 数量スライド割引

材質にステンレスを使用しており、耐蝕性に優れています。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
リニアレール ステンレス製・リテーナータイプ:関連画像
Type部品名材質
キリ穴タップ穴
KSRT45
KSRT60
KSRM45
KSRM60
スライダーSUS304
ボールSUS440C
レールSUS304

規格表

型式L
KSRM45400
型式定寸
L
ストローク取付穴数¥基準単価 
TypeNo.KSRM45
KSRT45
KSRM60
KSRT60
KSRM45
KSRT45
KSRM60
KSRT60
KSRM45KSRM60KSRT45KSRT60
KSRM
KSRT
45

6
0
16091.956.9221,6101,8501,460 1,700
240171.9136.9331,8002,0601,650 1,910
320251.9216.9441,9902,2601,840 2,110
400331.9296.9552,1802,5002,030 2,350
480411.9376.9662,3902,7302,240 2,580
560491.9456.9772,6903,0402,540 2,890
640571.9536.9882,9403,3002,790 3,150
720651.9616.9993,2603,6403,110 3,490
800696.9103,970
880776.9114,250
960856.9124,630
1040936.9135,020
12001096.9155,550
レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボタンボルト(p2_212)、または、十字穴付きなべ小ねじ(p2_254)をご使用ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 耐荷重(床置)(範囲選択)(N)

    • 50.1~100
    • 100.1~500
  • 全長 L(範囲選択)(mm)

    • ~300
    • 300.1~400
    • 400.1~500
    • 500.1~600
    • 600.1~700
    • 700.1~800
    • 800.1~900
    • 900.1~1000
    • 1000.1~
  • ストローク(範囲選択)(mm)

    • ~100
    • 100.1~200
    • 200.1~300
    • 300.1~400
    • 400.1~500
    • 500.1~600
    • 600.1~700
    • 700.1~800
    • 800.1~900
    • 900.1~1000
    • 1000.1~
  • 耐荷重(床置)(N)

    • 65
    • 120
  • 全長 L(mm)

    • 160
    • 240
    • 320
    • 400
    • 480
    • 560
    • 640
    • 720
    • 800
    • 880
    • 960
    • 1040
    • 1200
  • ストローク(mm)

    • 56.9
    • 91.9
    • 136.9
    • 171.9
    • 216.9
    • 251.9
    • 296.9
    • 331.9
    • 376.9
    • 411.9
    • 456.9
    • 491.9
    • 536.9
    • 571.9
    • 616.9
    • 651.9
    • 696.9
    • 776.9
    • 856.9
    • 936.9
    • 1096.9
  • スライドプレート幅(mm)

    • 45
    • 60
  • 取付穴

    • キリ穴
    • タップ穴
  • タイプ

    • KSRM
    • KSRT
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム