リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ セット品

リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ セット品

材質にステンレスを使用しており、耐蝕性に優れています。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type部品名材質
セット品(スライダー1コ+レール1本)レール
標準タイプクランパー付タイプ
ストッパー無KSRKSRCKSRRスライダーSUS304
レールSUS304
ストッパー付KSRSTKSRCSTストッパーMCナイロン
クランパーねじSUS304
スライダーの抜け防止を希望される場合はストッパー付タイプをご選定ください。

規格表

型式L
KSR13
KSRST16
KSRR16


520(セット品)
510(ストッパー付)
630(レール単品)
No.スライダーレール部
ABCDEGHIWPN(T)Vベアリング
1332403020131.811.83832501010.71.2SUS693ZZベアリング
1633503828162.214.553933401513.31.5SUS623ZZベアリング

型式定寸
L
取付
穴数
有効ストローク
スライダー1コ
定格荷重
N(kgf)
スライダー1コ
¥基準単価スライダー追加
可能数
TypeNo.ストッパー無*1ストッパー付*2KSRKSRSTKSRCKSRCSTKSRRストッパー無ストッパー付
セット品
標準タイプ
KSR
(ストッパー付)
KSRST

クランパー付
タイプ
KSRC
(ストッパー付)
KSRCST

レール単品
KSRR
1370224380(39)3,6204,940610
120374393,7904,3405,1005,5808201
1704124893,9704,5305,2605,7401,0301〜31〜2
22051741394,1504,7005,4305,9101,2401〜41〜3
27062241894,3304,8805,5906,0701,4501〜51〜4
32072742394,5005,0705,7506,2301,6601〜61〜5
37083242894,6805,2405,9206,4001,8701〜81〜7
42093743394,8605,4306,0806,5602,0701〜91〜8
470104243895,0405,6106,2406,7202,2801〜101〜9
520114744395,2105,7906,4006,8802,5001〜10
570125244895,4005,9706,5707,0502,710
620135745395,5706,1506,7307,2102,920
670146245895,7406,3306,8907,3703,120
720156746395,9206,5207,0607,5403,330
770167246896,0406,6307,1707,6503,480
1670214460(47)3,8205,240660
11035493,9304,4805,3405,8207901
150494494,0504,6005,4505,930920
1905134894,2004,7505,5906,0701,1001〜2
23061741294,3604,9205,7306,2101,3001〜31〜2
27072141694,5105,0805,8706,3501,4801〜41〜3
31082542094,6705,2306,0206,5001,6601〜51〜4
35092942494,8205,3906,1606,6401,840
390103342894,9705,5506,3006,7802,0301〜61〜5
430113743295,1405,7006,4406,9202,2101〜71〜6
470124143695,2905,8606,5907,0702,3901〜81〜7
510134544095,4406,0306,7307,2102,5701〜91〜8
550144944495,6006,1806,8707,3502,760
590155344895,7506,3407,0207,5002,9401〜101〜9
630165745295,9006,5007,1607,6403,1201〜10
670176145696,0706,6507,3007,7803,310
710186546096,2206,8107,4407,9203,490
750196946496,3706,9807,5908,0703,680
790207346896,4807,0907,6908,1703,800
830217747296,6007,2008,0408,5203,940
870228147696,7007,3108,1508,6304,070
910238548096,8207,4308,2608,7404,200
950248948496,9307,5408,3708,8504,330
990259348897,0407,6508,4808,9604,460
1030269749297,1507,7608,5909,0704,590
*1 有効ストローク(ストッパー無)は、スライダーの脱落を防止するため、端面に約3mmずつ余裕をとった数値です。
*2 有効ストローク(ストッパー付)は、スライダーがストッパーへ衝突することを避けるため、スライダーとストッパーの接点から約3mmずつ余裕をとった数値です。

追加工

基本情報

レール材質 SUS304 レール材質 SUS304

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 耐荷重(床置)(範囲選択)(N)

    • 100.1~500
  • レール材質

    • SUS304
  • 耐荷重(床置)(N)

    • 380
    • 460
  • 高さ (E)(mm)

    • 13
    • 16
  • 幅 B(mm)

    • 32
    • 33
  • スライダー(ブロック)材質

    • SUS304
  • レール材質

    • SUS304
  • クランパー

    • セット品・クランパー付
    • セット品・標準
    • レール単品
  • ストッパー

    • 有り
    • 無し
  • 全長 L(mm)

    • 70
    • 110
    • 120
    • 150
    • 170
    • 190
    • 220
    • 230
    • 270
    • 310
    • 320
    • 350
    • 370
    • 390
    • 420
    • 430
    • 470
    • 510
    • 520
    • 550
    • 570
    • 590
    • 620
    • 630
    • 670
    • 710
    • 720
    • 750
    • 770
    • 790
    • 830
    • 870
    • 910
    • 950
    • 990
    • 1030
  • タイプ

    • KSRC
    • KSRCST
    • KSRR
    • KSR
    • KSRST
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム