スライドブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガイドレールと組み合わせて使用します。追加工により多様な組付が可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




型式[ M ]材質[ S ]表面処理
SLIS45C
SLD硬化処理 無電解ニッケルメッキ
(研磨後メッキになります)

規格表

型式ABCTL
SLIA120B50C20T10L100
型式指定1mm単位
ABCTL
SLI
SLD
50~15020~805~605~2050~150
<加工条件>
5≦B−T≦60
20≦A−2C
C>15の場合はL≦100

追加工

基本情報

材質 S45C相当

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • S45C相当
  • 表面処理

    • 硬化処理 無電解ニッケルメッキ
  • A(mm)

    [50-150/1mm単位]
  • B(mm)

    [20-80/1mm単位]
  • C(mm)

    [5-60/1mm単位]
  • L(mm)

    [50-150/1mm単位]
  • T(mm)

    [5-20/1mm単位]
  • タイプ

    • SLD
    • SLI
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム