キーワード検索

ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ

通常出荷日 : 5日目~

ガイドレール段付部により、ブロックが安定してスライドします。





Type[ M ]材質[ S ]表面処理[ H ]硬度
GRRFS45C
GRRMF硬化処理 無電解ニッケルメッキ
(研磨後メッキ)
HV500〜
GRMZFCAC304(旧JIS.HBsC4銅合金)
特殊固体潤滑剤埋設

規格表

型式TSAEFGH
GRRF20
[oil]SF−GRRMF25

20
20

5
8

175
175

E8.0
E8.0

F95.0
F95.0

G160.0
G160.0

脱脂洗浄サービス >> P.96
型式T
選択
S
選択
[ ! ]A
指定1mm単位
指定0.5mm単位(穴位置)WYd1d2h
TypeBEFGH
GRRF
GRRMF
GRMZF
15 10 155 840〜99(95)6.0〜80.017.0〜94.0(89.0)5584.54.5
100〜1206.0〜100.026.0〜114.0
2015 205 8 1060〜99(95)8.0〜80.018.0〜91.0(87.0)579.55.55.5
100〜2008.0〜170.018.0〜180.028.0〜192.0
2520 258 10 1580〜129(125)10.0〜110.022.0〜119.0(115.0)510116.56.5
130〜179(175)10.0〜140.022.0〜155.034.0〜169.0(165.0)
180〜25010.0〜180.022.0〜200.034.0〜220.046.0〜240.0
3025 3010 15100〜149(145)12.0〜120.024.0〜137.0(133.0)8101499
150〜199(195)12.0〜150.024.0〜165.036.0〜187.0(183.0)
200〜250(300)12.0〜180.0(230.0)28.0〜200.0(250.0)44.0〜220.0(270.0)60.0〜238.0(288.0)
[ ! ]*B=15、T=10の場合、Sは5のみの選択となります。  [ ! ]GRMZFは、( )の数字となります。   [ ! ]GRMZFのA寸は指定5mm単位となります。
[ ! ]GRRF・GRRMFのA寸は250までとなります。
型番
コピー

仕様・寸法の指定

材質
  • S45C
  • CAC304 特殊個体潤滑剤埋設
表面処理
  • 無し
  • 硬化処理 無電解ニッケルメッキ
幅 B(mm)
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
厚さ T(mm)
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
脱脂洗浄
  • SF
全長 A(mm)
[40-250/1mm単位] [40-300/5mm単位]
高さ S(mm)
  • 5
  • 8
  • 10
  • 15
E(mm)
[6-230/0.5mm単位]
F(mm)
[17-250/0.5mm単位]
タイプ
  • GRMZF
  • GRRMF
  • GRRF
出荷日
  • 5日以内
  • 8日以内
CAD
  • 2D
  • 3D

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム