スライドレール 2段引き 重荷重ステンレスタイプ 

スライドレール 2段引き 重荷重ステンレスタイプ 
  • 規格拡大
  • 数量スライド割引

ステンレス製のため耐蝕性、耐荷重に優れた2段引きのスライドレールです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ :関連画像
材質 レール SUS304
    ボール SUS440C

規格表

型式
SSRR3630
SSRRH3665

型式レール
長さ
ストロークABCDEF定格荷重(N/2本)SSRRH36
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.SSRRH36SSRRH361~5コ6~20コ
SSRRH36
30305227149.2 273.0 152.8 254.4 11204,0203,820
35356278200.0 323.8 203.6 305.2 10704,4304,210
40406303250.8 374.6 254.4 356.0 10204,9104,670
45457354212.7 301.6 425.4 203.2 305.2 406.8 10005,3805,110
50508367238.1 352.4 476.2 228.6 356.0 457.6 9715,8205,530
55559430263.5 403.2 527.0 254.0 406.8 508.4 9226,2905,980
60610456288.9 454.0 577.8 279.4 457.6 559.2 8736,7706,430
65660468314.3 504.8 628.6 304.8 508.4 610.0 8437,1806,820
70711506339.7 555.6 679.5 330.2 559.2 660.8 7847,6607,280
水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。SSRRH36のレール取付け用ボルトはM4の六角穴付ボタンボルト(p2_212)、または、十字穴付きなべ小ねじ(p2_254)をご使用ください。

基本情報

種類 スライド形 材質 SUS304 レール数 2段引
高さ(mm) 12.55 幅(mm) 71.4 表面処理 なし
ボール材質 SUS440C

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スライド形
  • ストローク(mm)

    • 227
    • 278
    • 303
    • 354
    • 367
    • 430
    • 456
    • 468
    • 506
  • レール長さ(mm)

    • 304.8
    • 355.6
    • 406.4
    • 457.2
    • 508
    • 558.8
    • 609.6
    • 660.4
    • 711.2
  • 定格荷重(N/2本)(N)

    • 784
    • 843
    • 873
    • 922
    • 971
    • 1000
    • 1020
    • 1070
    • 1120
  • 材質

    • SUS304
  • レール数

    • 2段引
  • 高さ(mm)

    • 12.55
  • (mm)

    • 71.4
  • 表面処理

    • なし
  • ストローク Ls【区分】(mm)

    • ~250
    • ~300
    • ~350
    • ~400
    • ~450
    • ~500
    • ~550
  • 定格荷重(2本使用時)【区分】(N)

    • ~800
    • ~900
    • ~1000
    • ~2000
  • ボール材質

    • SUS440C
  • タイプ

    • SSRRH36
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム