スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ

スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ
  • 数量スライド割引

レール本体にスチール、表面処理に三価クロムを使用。RoHS規制に対応した低価格なスライドレールです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材  質 スチール
表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム)

規格表

型式
SSRXC2708
SRXY2735
型式レール
長さ
ストロークAB定格荷重
(N/2本)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜5コ6〜20コ
SRXY2720200228.81401603701,7201,630
25250276.21902103601,7701,680
30300327.22402603502,0201,920
35350376.42903103302,2602,150
40400425.63403603102,5102,380
45450474.83904102902,8102,670
50500524.04404602803,1002,950
水平に取付けた場合、定格荷重の目安は25%(参考値)です。3段引きタイプです。レールの引き抜きはできません。
レール取付け用のボルトはM3のトラス小ねじ(P.■2-261・262)、または、バインド小ねじ(P.■2-260)をご使用ください。

基本情報

種類 スライド形 材質 スチール レール数 3段引
高さ(mm) 19.1 幅(mm) 27 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • スライド形
  • ストローク(mm)

    • 228.8
    • 276.2
    • 327.2
    • 376.4
    • 425.6
    • 474.8
    • 524
  • レール長さ(mm)

    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 500
  • 定格荷重(N/2本)(N)

    • 280
    • 290
    • 310
    • 330
    • 350
    • 360
    • 370
  • 材質

    • スチール
  • レール数

    • 3段引
  • 高さ(mm)

    • 19.1
  • (mm)

    • 27
  • 表面処理

    • 光沢クロメート処理(三価クロム)
  • ストローク Ls【区分】(mm)

    • ~250
    • ~300
    • ~350
    • ~400
    • ~450
    • ~500
    • ~550
  • 定格荷重(2本使用時)【区分】(N)

    • ~300
    • ~400
  • タイプ

    • SRXY27
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム